JAJSXH0 November 2025 AMC1200C
PRODUCTION DATA
代表的なアプリケーション 図では、AMC1200C のハイサイド電源 (VDD1) は、上側ゲート ドライバのフローティング電源から供給されます。
フローティング グラウンド基準 (GND1) は、AMC1200C の負入力 (INN) に接続されたシャント抵抗の端子から取得されます。4 ピンのシャントを使用する場合、AMC1200C の入力は内部リードに接続されます。次に、GND1 はシャントの INN 側の外側のリードに接続されます。オフセットを最小限に抑えて精度を向上させるには、シャント抵抗器に直接接続する別のトレースとしてグランド接続を配線します。デバイスの入力では、GND1 を INN に直接短絡しないでください。詳細については、レイアウト例 セクションを参照してください。
目的の測定電流について、シャント抵抗の両端の電圧低下 (VSHUNT) は、オームの法則で計算されます。
次の 2 つの条件を満たすように RSHUNT 値を選択します。