JAJSXH0 November   2025 AMC1200C

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件 -
    4. 5.4  熱に関する情報 (DWV パッケージ)
    5. 5.5  熱に関する情報 (DUB パッケージ)
    6. 5.6  電力定格
    7. 5.7  絶縁仕様
    8. 5.8  安全関連認証
    9. 5.9  安全限界値 (DWV パッケージ)
    10. 5.10 安全限界値 (DUB パッケージ)
    11. 5.11 電気的特性
    12. 5.12 スイッチング特性
    13. 5.13 タイミング図
    14. 5.14 絶縁特性曲線
    15. 5.15 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 アナログ入力
      2. 6.3.2 絶縁チャネルの信号伝送
      3. 6.3.3 アナログ出力
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 入力フィルタの設計
        2. 7.2.2.2 差動からシングルエンドへの出力変換
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 設計のベスト プラクティス
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.5.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

推奨動作条件 -

動作時周辺温度範囲内 (特に記述のない限り)
最小値 公称値 最大値 単位
電源
VDD1 ハイサイド電源 VDD1~GND1 3 5.0 5.5 V
VDD2 ローサイド電源 VDD2~GND2 3 3.3 5.5 V
アナログ入力
VClipping 出力 のクリッピング前の公称差動入力電圧 VIN = VINP – VINN -320 320 mV
VFSR 規定の線形差動入力電圧 VIN = VINP – VINN -250 250 mV
VCM 動作コモンモード入力電圧 (VINP + VINN)/2 ~ GND1 -0.16 1 V
CIN, EXT 入力に接続された最小外部容量 INP から INN へ 10 nF
アナログ出力
CLOAD 容量性負荷 OUTP、または OUTN から GND2 へ 500 pF
OUTP から OUTN へ 250
RLOAD 抵抗性負荷 OUTP、または OUTN から GND2 へ 10 1
温度範囲
TA 規定周囲温度 規定周囲温度 -40 125 °C