JAJSXH0 November 2025 AMC1200C
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アナログ入力 | ||||||
| CIN | 実効入力サンプリング容量 | 1.8 | pF | |||
| RIN | 入力インピーダンス | 25 | 27.5 | 30 | kΩ | |
| IINP | 入力電流 | VIN = (VINP – VINN) = VFSR, MAX | 9 | μA | ||
| IINN | 入力電流 | VIN = (VINP – VINN) = VFSR, MAX | -9 | μA | ||
| CMTI | 同相過渡耐性 | |GND1 – GND2| = 1kV | 150 | V/ns | ||
| アナログ出力 | ||||||
| 公称ゲイン | 8 | V/V | ||||
| VCMout | 同相出力電圧 | 1.39 | 1.44 | 1.49 | V | |
| VCLIPout | クリッピング差動出力電圧 | VOUT = (VOUTP – VOUTN); |VIN| = |VINP – VINN| > |VClipping| |
-2.52 | ±2.49 | 2.52 | V |
| VFAILSAFE | フェイルセーフ差動出力電圧 | VDD1 が見つかりません | -2.63 | -2.57 | 2.53 | V |
| ROUT | 出力抵抗 | OUTP または OUTN の場合 | <0.2 | Ω | ||
| 出力短絡検出電流 | OUTP または OUTN で、ソースまたはシンク、 INN = INP = GND1 で、 出力は GND2 または VDD2 に短絡しています |
11 | mA | |||
| DC 精度 | ||||||
| VOS | オフセット電圧(1)(2) | TA = 25°C、INP = INN = GND1 | -0.2 | ±0.01 | 0.2 | mV |
| TCVOS | オフセット ドリフト(1)(2)(4) | -2 | ±0.25 | 2 | μV/℃ | |
| EG | ゲイン誤差(1) | TA = 25℃ | -0.25% | ±0.04% | 0.25% | |
| TCEG | ゲイン ドリフト(1)(5) | -35 | ±5 | 35 | ppm/℃ | |
| 非線形性 | -0.04% | 0.04% | ||||
| 出力ノイズ電圧 | INP = INN = GND1、fIN = 0Hz、 BW = 100kHz ブリックウォール フィルタ |
400 | μVRMS | |||
| CMRR | 同相除去比 | fIN = 0Hz、VCM min ≤ VCM ≤ VCM max | -100 | dB | ||
| fIN = 10kHz、VCM min ≤ VCM ≤ VCM max | -87 | |||||
| PSRR | 電源除去比(2) | VDD1 DC PSRR、INP = INN = GND1、 VDD1 を 3V ~ 5.5V に |
-89 | dB | ||
| VDD1 AC PSRR、INP = INN = GND1、 VDD1、10kHz/100mV リップル |
-78 | |||||
| VDD2 DC PSRR、INP = INN = GND1、 VDD2 を 3V ~ 5.5V に |
-110 | |||||
| VDD2 AC PSRR、INP = INN = GND1、 VDD2、10kHz/100mV リップル |
-79 | |||||
| AC 精度 | ||||||
| BW | 出力帯域幅 | 250 | 280 | kHz | ||
| THD | 全高調波歪(3) | fIN = 10kHz | -82 | dB | ||
| SNR | 信号対雑音比 | fIN = 1kHz、BW = 10kHz | 80.5 | 85 | dB | |
| fIN = 10kHz、BW = 100kHz | 77 | |||||
| 電源 | ||||||
| IDD1 | ハイサイド電源電流 | 5.4 | 6.7 | mA | ||
| IDD2 | ローサイド電源電流 | 6.4 | 9.9 | mA | ||
| VDD1UV | ハイサイド低電圧検出スレッショルド | VDD1 の立ち上がり | 2.5 | 2.6 | 2.7 | V |
| VDD1 の立ち下がり | 1.9 | 2.0 | 2.1 | |||
| VDD2UV | ローサイドの低電圧検出スレッショルド | VDD2 の立ち上がり | 2.3 | 2.5 | 2.7 | V |
| VDD2 の立ち下がり | 1.9 | 2.05 | 2.2 | |||