JAJSLY6A March 2022 – July 2022 AMC23C10
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アナログ入力 | ||||||
RIN | 入力抵抗 | INP、INN ピン、0 ≦ VIN ≦ 4V | 1 | GΩ | ||
IBIAS | 入力バイアス電流 | INP ピン、0 ≦ VIN ≦ 4V(4) | 0.1 | 25 | nA | |
INP ピン、-400mV ≦ VIN ≦ 0V(5) | -310 | -0.5 | ||||
INP ピン、-1V ≦ VIN < -400mV(4) | -80 | -40 | -10 | μA | ||
INN ピン、0 ≦ VIN ≦ 4V(2) | 0.5 | 12 | nA | |||
CIN | 入力容量 | INP、INN ピン | 4 | pF | ||
コンパレータ | ||||||
VIT+ | 正方向のトリップ・スレッショルド | VINN + VHYS / 2 | mV | |||
VIT- | 負方向のトリップ・スレッショルド | VINN - VHYS / 2 | mV | |||
トリップ・スレッショルドの誤差 | (VIT+ - VINN - VHYS / 2)、VHYS = 25mV、 INN = GND1、VINP 立ち上がり |
-6 | 6 | mV | ||
(VIT- - VINN + VHYS / 2)、VHYS = 25mV、 INN = GND1、VINP 立ち下がり |
-6 | 6 | ||||
VHYS | トリップ・スレッショルドのヒステリシス | (VIT+ - VIT-) | 25 | mV | ||
デジタル出力 | ||||||
VOL | Low レベル出力電圧 | ISINK = 4mA | 80 | 250 | mV | |
VOH | High レベル出力電圧 | ISOURCE = 4mA (プッシュプル出力のみ) | VDD2 - 175mV | VDD2 | V | |
ILKG | オープン・ドレイン出力リーク電流 | VDD2 = 5V、VOUT = 5V | 5 | 100 | nA | |
CMTI | 同相過渡耐性 | |VINP - VINN| ≧ 25mV、プッシュプル出力 | 100 | 150 | V/ns | |
|VINP - VINN| ≧ 25mV、オープン・ドレイン出力、RPULLUP = 10kΩ | 75 | 150 | ||||
電源電圧 | ||||||
VDD1UV | VDD1 低電圧検出スレッショルド | VDD1 立ち上がり | 3 | V | ||
VDD1 立ち下がり | 2.9 | |||||
VDD1POR | VDD1 パワーオン・リセット・スレッショルド | VDD1 立ち下がり | 2.3 | V | ||
VDD2UV | VDD2 低電圧検出スレッショルド | VDD2 立ち上がり | 2.7 | V | ||
VDD2 立ち下がり | 2.1 | |||||
IDD1 | ハイサイド電源電流 | 2.6 | 3.6 | mA | ||
IDD2 | ローサイド電源電流 | 1.8 | 2.2 | mA |