JAJSCI6C August 2016 – December 2018 AMIC110
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| PARAMETER | LOW LOAD | HIGH LOAD | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| Input Conditions | ||||||
| tr | Input signal rise time | 8 | 8 | ns | ||
| tf | Input signal fall time | 8 | 8 | ns | ||
| Output Condition | ||||||
| Cload | Output load capacitance | 5 | 25 | pF | ||