JADS434 September 2026 AWRL6888
ADVANCE INFORMATION
1.0V RF LDO には、標準値が 10μF と 22μF である 2 つのデカップリング コンデンサが必要です。
図 7-5 に、出力パスの各部分が持つ寄生素子を示します。図に示すように、出力パスは次の 4 つの部分に分割できます。
ボールから第 1 コンデンサまで:「RT1」 と 「LT1」 は、ボールから第 1 コンデンサのリードまでの部分が持つ寄生抵抗と寄生インダクタンスです。
第 1 コンデンサ沿い:「ESL1」と「ESR1」は、第 1 デカップリング コンデンサの実効的な直列インダクタンスと直列抵抗です。「RT2」と「LT2」はそれぞれ第 1 コンデンサのグランド トレースの抵抗とインダクタンスです。
第 1 コンデンサのリードから第 2 コンデンサのリードまで:「RTC2C」 と 「LTC2C」 は、2 つのコンデンサの間のトレースの抵抗とインダクタンスです。
第 2 コンデンサ沿い:「ESL2」と「ESR2」は、第 2 デカップリング コンデンサの実効的な直列インダクタンスと直列抵抗です。「RT2」と「LT2」はそれぞれ第 2 コンデンサのグランド トレースの抵抗とインダクタンスです。
F8、F9、F10 の BGA ボールから M7 の BGA ボール:「RT3」と「LT3」は、F8、F9、F10 の BGA ボールから M7 の BGA ボールまでの間に生じる寄生抵抗とインダクタンスです。
M7 ボールにはコンデンサを配置しないことが推奨されます。
どちらのコンデンサ (22μF と 10μF) も、それぞれの VDDA_10RF BGA ボールの近くに配置することが推奨されます。
出力デカップリング コンデンサ 1.0V RF LDO は、PCB の同じ層 (PCB の最上層または最下層のいずれか) に配置してください。