AWRL6888

プレビュー

製品詳細

Frequency range 57 - 64 GHz Number of receivers 8 Number of transmitters 8 ADC sampling rate (max) (Msps) 12.5 Arm CPU Arm Cortex-R5F at 200MHz Interface type 2 CAN-FD, GPIO, I2C, LIN, PWM, QSPI, SPI, UART DSP type C66x DSP 450MHz Hardware accelerators Radar hardware accelerator RAM (kByte) 2500 Rating Automotive Operating temperature range (°C) to TI functional safety category Functional Safety-Compliant Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure boot, Secure firmware & software update, Secure storage, Software IP protection Power supply solution TPS650365-Q1
Frequency range 57 - 64 GHz Number of receivers 8 Number of transmitters 8 ADC sampling rate (max) (Msps) 12.5 Arm CPU Arm Cortex-R5F at 200MHz Interface type 2 CAN-FD, GPIO, I2C, LIN, PWM, QSPI, SPI, UART DSP type C66x DSP 450MHz Hardware accelerators Radar hardware accelerator RAM (kByte) 2500 Rating Automotive Operating temperature range (°C) to TI functional safety category Functional Safety-Compliant Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure boot, Secure firmware & software update, Secure storage, Software IP protection Power supply solution TPS650365-Q1
FCCSP (APD) 329 121 mm² (11 mm × 11 mm)
  • FMCW トランシーバ
    • PLL、トランスミッタ、レシーバ、ベースバンド、ADC を内蔵
    • 57~64GHz 帯域で、連続帯域幅 7GHz
    • 2:1 スイッチング機能を備えた 8 つの受信チャネルと 8 つの送信チャネル
    • Tx あたり 9dBm (標準値) の出力電力
    • 12.5dB (標準値) のノイズ指数
    • 1MHz で -90.5dBc/Hz (標準値) の位相ノイズ
    • FMCW 動作
    • 10MHz IF 帯域幅、実数のみの Rx チャネル
    • フラクショナル N PLL を使用した超高精度のチャープ エンジン
    • 送信チャネル ペアごとに 1 つのバイナリ位相シフタ
  • 処理部品
    • 双精度 FPU (200MHz) を搭載した Arm R5F コア
    • FFT、対数振幅、CFAR 動作 (200MHz) 用ハードウェア アクセラレータ (HWA 1.2)
    • 後処理レーダー データ用の C66x DSP (450MHz)
  • 複数の低消費電力モードをサポート
    • アイドル モードとディープ スリープ モード
  • パワー マネージメント
    • 1.8V および 3.3V IO をサポート
    • 内蔵 LDO ネットワークにより PSRR の向上を実現
    • 1.8V IO モード用の 2 つの電源レール、3.3V IO モード用の 3 つの電源レール
  • 21 x 21 BGA グリッド、329 BGA ボールを備えた FCCSP パッケージ、パッケージ サイズ:11mm x 11mm
  • 較正および自己テストを内蔵
    • 内蔵ファームウェア (ROM)
    • 自己完結型のオンチップ較正システム
  • ホスト インターフェイス
    • 3xUART
    • 2xCAN-FD
    • 2×SPI
    • 1xLIN
  • 未加工 ADC サンプル キャプチャのデータ転送用 LVDS
  • ユーザー アプリケーションで利用可能なその他のインターフェイス
    • QSPI
    • I2C
    • JTAG
    • 8x GPIO
    • PWM インターフェイス
    • 4x GPADC
  • デバイス セキュリティ (セキュア デバイス バリアントに適用可能)
    • プログラム可能な組み込みハードウェア セキュリティ モジュール (HSM)
    • セキュア認証および暗号化ブートのサポート
    • 顧客がプログラム可能なルート キー、対称キー (256 ビット)、非対称キー (RSA-4K または ECC-512 まで)、キー失効機能付き
    • 暗号化ハードウェア アクセラレータ:ECC/RSA 対応 PKA、AES (最大 256 ビット)、SHA (最大 512 ビット)、TRNG/DRBG、および SM2、SM3、SM4 (中国語暗号化アルゴリズム)
    • 製品のサイバーセキュリティへの準拠
      • ISO21434 準拠、CAL2 までを対象
      • サイバー セキュリティ関連アプリケーション向けに開発さ
      • サイバーセキュリティ システム設計に役立つ資料が入手可能になる予定
  • 内部メモリ
    • オンチップ RAM - 2.5MB (以下を含む)
      • R5F TCMA RAM - 512KB
      • R5F TCMB RAM - 256KB
      • DSS L2 RAM - 384KB
      • DSS L3 RAM - 512KB
      • DSS L3 共有 RAM - 896KB (TCM と共有可能)
  • 機能安全準拠予定
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • 機能安全システム設計を支援するドキュメントを準備中
    • ISO26262 規格に従いより ASIL-B までを対象とするハードウェア インテグリティ
  • AEC Q-100 予定
  • クロック ソース
    • プライマリ クロック用の 40.0MHz 水晶振動子
    • 40.0MHz の外部駆動クロック (方形波 / 正弦波) をサポート
    • 低消費電力動作用 32kHz 内部発振器
  • 動作時の温度状態対応
    • 接合部温度範囲:-40℃ ~ 140℃
  • FMCW トランシーバ
    • PLL、トランスミッタ、レシーバ、ベースバンド、ADC を内蔵
    • 57~64GHz 帯域で、連続帯域幅 7GHz
    • 2:1 スイッチング機能を備えた 8 つの受信チャネルと 8 つの送信チャネル
    • Tx あたり 9dBm (標準値) の出力電力
    • 12.5dB (標準値) のノイズ指数
    • 1MHz で -90.5dBc/Hz (標準値) の位相ノイズ
    • FMCW 動作
    • 10MHz IF 帯域幅、実数のみの Rx チャネル
    • フラクショナル N PLL を使用した超高精度のチャープ エンジン
    • 送信チャネル ペアごとに 1 つのバイナリ位相シフタ
  • 処理部品
    • 双精度 FPU (200MHz) を搭載した Arm R5F コア
    • FFT、対数振幅、CFAR 動作 (200MHz) 用ハードウェア アクセラレータ (HWA 1.2)
    • 後処理レーダー データ用の C66x DSP (450MHz)
  • 複数の低消費電力モードをサポート
    • アイドル モードとディープ スリープ モード
  • パワー マネージメント
    • 1.8V および 3.3V IO をサポート
    • 内蔵 LDO ネットワークにより PSRR の向上を実現
    • 1.8V IO モード用の 2 つの電源レール、3.3V IO モード用の 3 つの電源レール
  • 21 x 21 BGA グリッド、329 BGA ボールを備えた FCCSP パッケージ、パッケージ サイズ:11mm x 11mm
  • 較正および自己テストを内蔵
    • 内蔵ファームウェア (ROM)
    • 自己完結型のオンチップ較正システム
  • ホスト インターフェイス
    • 3xUART
    • 2xCAN-FD
    • 2×SPI
    • 1xLIN
  • 未加工 ADC サンプル キャプチャのデータ転送用 LVDS
  • ユーザー アプリケーションで利用可能なその他のインターフェイス
    • QSPI
    • I2C
    • JTAG
    • 8x GPIO
    • PWM インターフェイス
    • 4x GPADC
  • デバイス セキュリティ (セキュア デバイス バリアントに適用可能)
    • プログラム可能な組み込みハードウェア セキュリティ モジュール (HSM)
    • セキュア認証および暗号化ブートのサポート
    • 顧客がプログラム可能なルート キー、対称キー (256 ビット)、非対称キー (RSA-4K または ECC-512 まで)、キー失効機能付き
    • 暗号化ハードウェア アクセラレータ:ECC/RSA 対応 PKA、AES (最大 256 ビット)、SHA (最大 512 ビット)、TRNG/DRBG、および SM2、SM3、SM4 (中国語暗号化アルゴリズム)
    • 製品のサイバーセキュリティへの準拠
      • ISO21434 準拠、CAL2 までを対象
      • サイバー セキュリティ関連アプリケーション向けに開発さ
      • サイバーセキュリティ システム設計に役立つ資料が入手可能になる予定
  • 内部メモリ
    • オンチップ RAM - 2.5MB (以下を含む)
      • R5F TCMA RAM - 512KB
      • R5F TCMB RAM - 256KB
      • DSS L2 RAM - 384KB
      • DSS L3 RAM - 512KB
      • DSS L3 共有 RAM - 896KB (TCM と共有可能)
  • 機能安全準拠予定
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • 機能安全システム設計を支援するドキュメントを準備中
    • ISO26262 規格に従いより ASIL-B までを対象とするハードウェア インテグリティ
  • AEC Q-100 予定
  • クロック ソース
    • プライマリ クロック用の 40.0MHz 水晶振動子
    • 40.0MHz の外部駆動クロック (方形波 / 正弦波) をサポート
    • 低消費電力動作用 32kHz 内部発振器
  • 動作時の温度状態対応
    • 接合部温度範囲:-40℃ ~ 140℃

AWRL6888 ミリ波センサデバイスは、FMCW レーダーテクノロジーをベースとする、TI のローパワーかつハードウェアセキュリティモジュール (HSM) 対応の統合型シングルチップミリ波センサです。このデバイスは、連続チャープ帯域幅が 7GHz である 57GHz ~ 63.9GHz の帯域で動作でき、さまざまな自動車内ユースケースに対応できるように設計されています。また、このデバイスはローパワーアーキテクチャを活用して、電力制約が厳しいアプリケーションにも対応可能です。このデバイスは、次の 4 つの切り替え可能な電力ドメインに分割されます:

AWRL6888 は、アプリケーションの要件に基づいて上記の電源ドメインの電力状態を動的にコントロールできるように、特別に設計されています。このデバイスはさらに、デバイスの内部 IP ブロックをオフにすると生じるさまざまなローパワー状態を特徴としています。AWRL6888 デバイスは、これらのローパワー状態時にメモリを保持して、各種電力モードにわたってアプリケーションのイメージや RF プロファイルなどの重要な情報を保持するオプションを提供します。

ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) もこのデバイスに用意されています (セキュア部品バリアントを対応可能)。HSM は、プログラム可能な Arm Cortex-M4 コアと、デバイス内でセキュアな動作ゾーンを実現するために必要なインフラで構成されます。

さらに、このデバイスは、 テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RF CMOS プロセスで製造され、超小型の外形で、かつてないレベルの統合を実現しています。AWRL6888 は、自動車分野において、子供の存在検知、乗員の位置特定・分類、ロー パワー侵入監視などを用途とするロー パワーで超高精度の自己監視型レーダーシステム向けに設計されています。

AWRL6888 ミリ波センサデバイスは、FMCW レーダーテクノロジーをベースとする、TI のローパワーかつハードウェアセキュリティモジュール (HSM) 対応の統合型シングルチップミリ波センサです。このデバイスは、連続チャープ帯域幅が 7GHz である 57GHz ~ 63.9GHz の帯域で動作でき、さまざまな自動車内ユースケースに対応できるように設計されています。また、このデバイスはローパワーアーキテクチャを活用して、電力制約が厳しいアプリケーションにも対応可能です。このデバイスは、次の 4 つの切り替え可能な電力ドメインに分割されます:

AWRL6888 は、アプリケーションの要件に基づいて上記の電源ドメインの電力状態を動的にコントロールできるように、特別に設計されています。このデバイスはさらに、デバイスの内部 IP ブロックをオフにすると生じるさまざまなローパワー状態を特徴としています。AWRL6888 デバイスは、これらのローパワー状態時にメモリを保持して、各種電力モードにわたってアプリケーションのイメージや RF プロファイルなどの重要な情報を保持するオプションを提供します。

ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) もこのデバイスに用意されています (セキュア部品バリアントを対応可能)。HSM は、プログラム可能な Arm Cortex-M4 コアと、デバイス内でセキュアな動作ゾーンを実現するために必要なインフラで構成されます。

さらに、このデバイスは、 テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RF CMOS プロセスで製造され、超小型の外形で、かつてないレベルの統合を実現しています。AWRL6888 は、自動車分野において、子供の存在検知、乗員の位置特定・分類、ロー パワー侵入監視などを用途とするロー パワーで超高精度の自己監視型レーダーシステム向けに設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AWRL6888 シングル チップ 57 ~ 64GHz 車載用レーダー センサ PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/25
* ユーザー・ガイド xWRL68xx Technical Reference Manual (Rev. B) 2026/09/24
* エラッタ AWRL6888 デバイス シリコン エラッタ シリコン リビジョン ES1.0 PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/08
ユーザー・ガイド AWRL6888 Software Getting Started Guide PDF | HTML 2026/10/13

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AWRL6888EVM — AWRL6888 評価基板

テキサス インスツルメンツの AWRL6888EVM は、AWRL6888 ミリ波レーダー センサ向けの使いやすい評価基板 (EVM) です。AWRL6888EVM は、スタンドアロン動作と、未加工 ADC キャプチャと信号処理の開発に適した DCA1000EVM への直接接続の両方をサポートしています。この評価基板には、オンチップの DSP、ハードウェア アクセラレータ、低消費電力の ARM® Cortex®-R5F コントローラを使用してソフトウェア開発を開始するために必要な要素すべてが付属しています。また、この評価基板にはオンボードのボタンと LED (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
ソフトウェア開発キット (SDK)

MMWAVE-L-SDK-6 — SDK for xWRL6844, xWRL6888 Devices

このミリ波低消費電力 SDK (ソフトウェア開発キット) は、TI の低消費電力ミリ波センサを使用するアプリケーションの評価と開発を実施するための一連のソフトウェア パッケージで構成されています。設計に関するお客様のニーズに対応できるように、このツールには MMWAVE-L-SDK と MMWAVE-L-SDK-6 の関連パッケージが付属しています。

MMWAVE-L-SDK と MMWAVE-L-SDK-6 は、ミリ波センシング製品ラインアップ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが簡単で、評価機能と開発機能にすぐにアクセスできます。MMWAVE-L-SDK と (...)

サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is an integrated development environment designed for Texas Instruments' embedded processors, available as both a desktop and cloud-based application. It is an integral part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem.

CCStudio IDE is built on Eclipse Theia™ framework, the (...)

サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG — SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

サポート対象の製品とハードウェア
オンライン・トレーニング

RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy

The Radar Academy is a documentation package intended to provide educational resources related to mmWave radar technology
サポート対象の製品とハードウェア
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash は、テキサス インスツルメンツの広範な CCStudio™ 開発エコシステムであり、マイコンやワイヤレス コネクティビティ デバイスが搭載しているオンチップ フラッシュと、テキサス インスツルメンツ製プロセッサ向けのオンボード フラッシュに対してプログラミング (書き込み) を行うためのソフトウェア ツールです。UniFlash には、グラフィカル インターフェイスとコマンド ライン インターフェイスの両方が備わっており、デスクトップまたはクラウドで実行できます。

UniFlash は CCStudio™ Developer Zone (...)

サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools

The Radar Toolbox is a collection of demos, software tools, and documentation designed to assist in the evaluation of TI Radar Devices
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

AWRL6888 BSDL Model

SWRM081.ZIP (1 KB) - BSDL モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

AWRL6888 IBIS Model

SWRM082.ZIP (1877 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (APD) 329 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ