JAJSC39A December 2011 – October 2014
PRODUCTION DATA.
bq2026 は、工場出荷時に設定される固有の 48 ビット ID 番号、8 ビットのファミリ・コード、64 ビットのステータス・レジスタが書き込まれた 1.5K ビットのシリアル EPROM です。
bq2026 の SDQ™インターフェイスが必要とするのは 1 点での接続とグランド・リターンのみです。SDQ ピンは、bq2026 の唯一の電源ピンでもあります。
小型表面実装パッケージで基板面積を抑え、さらに低コストであるため、バッテリパックの構成パラメータ、レコード保持、アセット・トラッキング、製品リビジョン・ステータス、アクセスコード・セキュリティなどのアプリケーションに最適です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
bq2026 | SOT-23 (3) | 4.30mm×4.30mm |
TO-92 (3) | 2.92mm×1.30mm |