JAJSRW9 October 2023 BQ25176J
PRODUCTION DATA
BQ25176J は、スペースに制約のあるポータブル アプリケーションを対象とした、1 セルのリチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 バッテリ用の統合型 800mA リニア チャージャです。このデバイスには、バッテリを充電する電源出力が 1 つあります。平均的なシステム負荷において安全タイマの継続時間内にバッテリがフル充電されるならば、システム負荷をバッテリと並列に配置できます。システム負荷をバッテリと並列に配置した場合、充電電流がシステムとバッテリの間で共有されます。
このデバイスは、リチウムイオン / リチウムポリマ バッテリ充電用の次の 4 つのフェーズを備えています。これらは、バッテリ電圧を VBAT_SHORT まで引き上げるトリクル充電、完全に放電されたバッテリを回復するプリチャージ、大量の電荷を供給する定電流の高速充電、最大容量に達するための電圧レギュレーションです。
すべての充電フェーズで、内部の制御ループが IC の接合部温度を監視し、内部温度スレッショルド TREG を超えた場合には充電電流を減少させます。
充電器の電力段と充電電流センス機能は完全に統合されています。充電器には、高精度の電流および電圧レギュレーション ループ、充電ステータスの表示、および充電の自動終了の機能があります。充電電圧と高速充電電流は、外付け抵抗によりプログラム可能です。プリチャージおよび終端電流スレッショルドは、高速充電電流の設定に応じて設定されます。