JAJSND8C September 2021 – January 2023 BQ25180
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
バッテリは、標準のリチウムイオンまたは LiFePO4 充電プロファイルを使用して、プリチャージ、定電流、定電圧の 3 つのフェーズで充電されます。サーマル・レギュレーションにより、デバイス温度を管理しながら最大充電電流を供給できます。また、このチャージャは、3V の最小入力電圧で動作するバッテリ間充電に最適化されており、25V の絶対最大ライン過渡電圧に耐えられます。このデバイスには、1 つの押しボタン入力とリセット回路が内蔵されているため、ソリューション全体の占有面積を減らすことができます。