JAJSX99
September 2025
BQ79881-Q1
ADVANCE INFORMATION
1
1
特長
2
アプリケーション
3
説明
4
デバイスおよびドキュメントのサポート
4.1
デバイス サポート
4.1.1
サード・パーティ製品に関する免責事項
4.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
4.3
サポート・リソース
4.4
商標
4.5
静電気放電に関する注意事項
4.6
用語集
5
メカニカル、パッケージ、および注文情報
5.1
付録:パッケージ オプション
5.2
テープおよびリール情報
5.3
メカニカル データ
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
PHP|48
MPQF051B
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsx99_oa
1
特長
2 つの高速なパック電圧測定
専用のシングルエンド測定、ASIL-D
HV 測定精度 0.4% 未満、0.3 ~ 5V (シングルエンド)
BQ79881 内の 0uS VI 同期機能。セルの測定による 5uS (標準値) の高速な VI の同期
高精度なシングルエンド測定
最大 18 のシングルエンド ADC 入力、ASIL-D
HV 測定精度 0.4% 未満、0 ~ 5V (シングルエンド)
レシオメトリック温度センス入力として使用可能
HV 測定用の構成可能な 1.8V / 2.5V / 3.3V リファレンス
4 つの電流センス ADC
最大 2 つの個別の電流を測定可能、ASIL-D
入力範囲 = ±275mV 差動、±750mV コモン モード、ASIL-D
0.1% 精度 10mA (50u Rshunt)
過電流コンパレータ
各 CS ADC 専用の高速過電流デジタル コンパレータ、ASIL-D
応答:100uS ~ 1mS。精度:1%
スレッショルド:0mV ~ +/-300mV
GPIO ピンでの OC 応答
多数決オプション
アップグレードされたデイジー チェーン インターフェイス
シングル ブリッジ デバイスによる分割チェーンをサポートするための MCU への 2 つの並列 SPI ポート
SPI から MCU への 2 線式絶縁型インターフェイス
2Mbps のシングル チェーン / リング、4Mbps の分割チェーンにより、最大 4 倍の速度の向上を実現
閉ループ BCI:200mA、開ループ BCI:300mA
絶縁:トランスのみ、またはコンデンサのみ
FDTI 時間:800V パックまたは 250 セルの場合、100ms 未満
リング アーキテクチャのサポート
リング アーキテクチャなしで逆ウェークアップが可能
スマート EIS エンジン
統合型電気化学インピーダンス分光法測定エンジン
インピーダンス精度:1A 励起 1%、200uΩ を上回るインピーダンス
励起周波数:0.01 Hz ~ 3.5 kHz
デバイス間での 5us 未満の I/V 同期
グローバル励起のサポート
その他
NMOSFET または Opto-MOS スイッチを駆動するための 12V スイッチ ドライブ ピン
パッケージ:48 ピン QFN、0.5mm ピッチ
AEC-Q100 および ISO26262 ASIL-D の機能安全に準拠
消費電力
アクティブ モード:100mW 未満
スリープ モード:0.5mW 未満
ディープ スリープ モード:0.05mW 未満