データシート
BQ79881-Q1
- 2 つの高速なパック電圧測定
- 専用のシングルエンド測定、ASIL-D
- HV 測定精度 0.4% 未満、0.3 ~ 5V (シングルエンド)
- BQ79881 内の 0uS VI 同期機能。セルの測定による 5uS (標準値) の高速な VI の同期
- 高精度なシングルエンド測定
- 最大 18 のシングルエンド ADC 入力、ASIL-D
- HV 測定精度 0.4% 未満、0 ~ 5V (シングルエンド)
- レシオメトリック温度センス入力として使用可能
- HV 測定用の構成可能な 1.8V / 2.5V / 3.3V リファレンス
- 4 つの電流センス ADC
- 最大 2 つの個別の電流を測定可能、ASIL-D
- 入力範囲 = ±275mV 差動、±750mV コモン モード、ASIL-D
- 0.1% 精度 10mA (50u Rshunt)
- 過電流コンパレータ
- 各 CS ADC 専用の高速過電流デジタル コンパレータ、ASIL-D
- 応答:100uS ~ 1mS。精度:1%
- スレッショルド:0mV ~ +/-300mV
- GPIO ピンでの OC 応答
- 多数決オプション
- アップグレードされたデイジー チェーン インターフェイス
- シングル ブリッジ デバイスによる分割チェーンをサポートするための MCU への 2 つの並列 SPI ポート
- SPI から MCU への 2 線式絶縁型インターフェイス
- 2Mbps のシングル チェーン / リング、4Mbps の分割チェーンにより、最大 4 倍の速度の向上を実現
- 閉ループ BCI:200mA、開ループ BCI:300mA
- 絶縁:トランスのみ、またはコンデンサのみ
- FDTI 時間:800V パックまたは 250 セルの場合、100ms 未満
- リング アーキテクチャのサポート
- リング アーキテクチャなしで逆ウェークアップが可能
- スマート EIS エンジン
- 統合型電気化学インピーダンス分光法測定エンジン
- インピーダンス精度:1A 励起 1%、200uΩ を上回るインピーダンス
- 励起周波数:0.01 Hz ~ 3.5 kHz
- デバイス間での 5us 未満の I/V 同期
- グローバル励起のサポート
- その他
- NMOSFET または Opto-MOS スイッチを駆動するための 12V スイッチ ドライブ ピン
- パッケージ:48 ピン QFN、0.5mm ピッチ
- AEC-Q100 および ISO26262 ASIL-D の機能安全に準拠
-
- 消費電力
- アクティブ モード:100mW 未満
- スリープ モード:0.5mW 未満
- ディープ スリープ モード:0.05mW 未満
- 消費電力
本デバイスは、バッテリ システム内の分割された高電圧ノードの測定に使用できます。ヒューズおよび接触器の両端の電圧を測定し、バッテリ ジャンクション ボックス (BJB) システムの絶縁電圧を確認できます。本デバイスには 4 つの電流センス パスが内蔵されており、ローサイド シャント抵抗をサポートしています。クーロン カウントにより、正確な SOC 計算が可能です。HV 測定、サーミスタ測定、駆動リレーに使用できる 18 個の GPIO / 補助入力があります。4 つの SW 出力を使用して、測定パス内の MOSFET スイッチを駆動できます。本デバイスは SPI および I2C ハブとして機能し、最大 8 つの個別 SPI デバイス / グループと接続できます。過電流保護応答は、OC ピンを使用して自律的に実現でき、危険な過電流イベントに対して高速な対応が可能になります。絶縁型双方向デイジー チェーン ポートは、コンデンサによる絶縁と変圧器による絶縁の両方に対応してます。本デバイスは、SPI 経由で MCU と通信することもできます。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ドライバまたはライブラリ
BQ79826-Q1-DESIGN — BQ79826Z-Q1 design resources
BQ79826Z-Q1 Document Repository
ドライバまたはライブラリ
BQ79881-Q1-DESIGN — BQ79881-Q1 design resources
BQ79881-Q1 documentation repository
ドライバまたはライブラリ
BQ79881-Q1-FS — Functional Safety documentation for BQ79881-Q1
This secure folder stores Functional Safety document for BQ79881-Q1
ドライバまたはライブラリ
EIS-BQ798XX-Q1-DESIGN — BQ798XX-Q1 Electrochemical Impedance Spectroscopy Design resources
EIS design secure folder for BQ798XX-Q1
サポート・ソフトウェア
BQ79881-Q1-SW — BQ79881-Q1 software
BQ79881-Q1 software
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。