JAJSO72A March 2022 – April 2025 CC1311R3
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 機能 | 信号名 | ピン番号 | 許容される処置(1) | 好ましい 方法(1) |
|---|---|---|---|---|
| GPIO | DIO_n | 6–12 14–21 26–32 36–43 | NC または GND | NC |
| 32.768kHz の水晶振動子 | X32K_Q1 | 4 | NC または GND | NC |
| X32K_Q2 | 5 | |||
| DC/DC コンバータ(2) | DCDC_SW | 33 | NC | NC |
| VDDS_DCDC | 34 | VDDS | VDDS |
| 機能 | 信号名 | ピン番号 | 許容される処置 | 好ましい方法 |
|---|---|---|---|---|
| GPIO | DIO_n | 6-12 14-15 20-24 28-35 | NC または GND | NC |
| 32.768kHz の水晶振動子 | X32K_Q1 | 3 | NC または GND | NC |
| X32K_Q2 | 4 | |||
| 接続なし | NC | NC | NC | |
| DC/DC コンバータ | DCDC_SW | 25 | NC | NC |
| VDDS_DCDC | 26 | VDDS | VDDS |