CC1311R3SimpleLink™ワイヤレス マイコンは、Arm® Cortex® - M4 システム CPU を搭載しており、アプリケーションと上位層の無線プロトコル スタックを実行します。
システム CPU は、最小限のメモリ実装、低消費電力といったシステム要件を満たす、高性能で低コストのプラットフォームの基盤となり、極めて優れた計算性能と割り込みに対する並外れたシステム応答を実現します。
機能には、以下のものがあります。
- 小フットプリントの組み込みアプリケーション用に最適化された ARMv7-M アーキテクチャ
- Arm Thumb®-2 16 ビットと 32 ビットの混合命令セットは、32 ビット Arm コアに期待される高性能をコンパクトなメモリ サイズで実現します
- 高速なコード実行により、スリープ モードの時間の増加を可能に
- タイムクリティカルなアプリケーション向けの確定的で高性能な割り込み処理
- シングル サイクルの乗算命令とハードウェア除算
- ハードウェア分割と高速デジタル信号処理指向の乗算累算
- 信号処理用の飽和演算
- ウォッチポイント生成のためのデータ マッチングによるフル デバッグ
- データ ウォッチポイントおよびトレース ユニット (DWT)
- JTAG デバッグ アクセス ポート (DAP)
- フラッシュ パッチおよびブレークポイント ユニット (FPB)
- トレースのサポートにより、デバッグおよびトレースに必要なピン数を削減できます
- 計測用トレース マクロセル ユニット (ITM)
- 非同期シリアル ワイヤ出力 (SWO) 付きトレース ポート インターフェイス ユニット (TPIU)
- シングル サイクルのフラッシュ メモリ アクセスに最適化
- アクティブ時の消費電力とウェイト状態を最小化するために、8KB の 4 方向ランダム代替キャッシュに緊密に接続されています
- スリープ モードを内蔵した超低消費電力
- 48MHz 動作
- 1.25DMIPS/MHz