JADS420 September   2026 CC1407P

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  Power Consumption (Power Modes)
    5. 6.5  消費電力 (無線モード)
    6. 6.6  RF 周波数帯域
    7. 6.7  リセット タイミング
    8. 6.8  Temperature Sensor
    9. 6.9  バッテリ モニタ
    10. 6.10 GPIO の DC 特性
    11. 6.11 SPI の特性
    12. 6.12 DC/DC
    13. 6.13 48MHz の水晶発振器 (HFXT)
    14. 6.14 48MHz クロック出力バッファ
    15. 6.15 48MHz クロック入力 (TCXO)
    16. 6.16 32kHz の RC 発振器 (LFOSC)
    17. 6.17 782MHz ~ 957MHz 受信 (RX)
    18. 6.18 782MHz ~ 957MHz 送信 (TX)
    19. 6.19 RF PLL 位相ノイズおよびスプリアス
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 無線 (RF コア)
    2. 7.2 メモリ
    3. 7.3 バッテリと温度の監視
    4. 7.4 独自の無線フォーム
    5. 7.5 パワー マネージメント
  9. 8 アプリケーション、実装、およびレイアウト
    1. 8.1 リファレンス デザイン
      1. 8.1.1 最高性能
      2. 8.1.2 長距離機能に対応する少量の外部部品表
      3. 8.1.3 LaunchPad 用アンテナ キット
    2. 8.2 Junction Temperature Calculation
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスの命名規則
    2. 9.2 ツールとソフトウェア
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 ドキュメントのサポート
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 輸出管理に関する注意事項
    8. 9.8 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 パッケージ情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
Data Sheet

CC1407P SimpleLink™ 高性能 Sub-1GHz OFDM、O-QPSK、FSK トランシーバ

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード