CC1407P
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | CC1407P SimpleLink™ 高性能 Sub-1GHz OFDM、O-QPSK、FSK トランシーバ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/17 | |
| アプリケーション・ノート | SysConfig または SmartRF™ Studio からインポート / エクスポ ートされた TX および RX コマンドを変更する方法 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/05/07 | ||
| アプリケーション・ノート | Antenna Impedance Measurement and Matching | PDF | HTML | 2022/03/22 | |||
| アプリケーション・ノート | DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. B) | 2022/02/09 | ||||
| アプリケーション・ノート | Debugging Communication Range (Rev. A) | PDF | HTML | 2019/05/23 | |||
| アプリケーション・ノート | RF PCB Simulation Cookbook | 2019/01/09 | ||||
| アプリケーション・ノート | CC-Antenna-DK2 and Antenna Measurements Summary (Rev. A) | PDF | HTML | 2017/10/02 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BP-CC1407P — CC1407P ブースタパック プラグイン モジュール
BP-CC1407P は、CC1407P 高性能 Sub-1GHz OFDM、O-QPSK、および FSK トランシーバの開発期間を短縮します。CC1407P BoosterPack™ は、ホスト LaunchPad™ と組み合わせてソフトウェア開発に使用できるほか、XDS デバッガに直接接続して、SmartRF™ Studio 8 を用いた RF テストに使用することも可能です。TRX ホスト ドライバは、Simplelink™ TRX プラグインの一部であり、他のマイコンに移植することもできます。
LP-CC2652R7 — CC2652R7 SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
この LaunchPad™ は、SimpleLink™ マルチスタンダード CC2652R7 ワイヤレス マイコンを搭載した開発の迅速化に使用でき、Bluetooth®、ZigBee®、Thread をサポートしています。 ソフトウェア サポートは、SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK (SimpleLink 低消費電力 SDK) ソフトウェア開発キットを通じて実現しています。
LP-XDS110 — XDS110 LaunchPad™ 開発キット向けデバッガ
LP-XDS110 LaunchPad 開発キット向けデバッガは、TI (テキサス・インスツルメンツ) のマイコンやマイクロプロセッサや DSP XDS と互換性のあるデバイスのプログラミングとデバッグを行うためのツールです。LP-XDS110 は、20 ピンのエッジ コネクタを使用して、分割型の LaunchPad に直接接続できる設計を採用しています。ほかに、XDS110 出力コネクタを使用して、他の LaunchPad や XDS 互換デバイスをデバッグする目的でも使用できます。
SIMPLELINK-TRX-PLUGIN — Transceiver Plug-in for SimpleLink™ SDK
SimpleLink™ 低消費電力 SDK は、CC13xx、CC23xx、CC26xx、および CC27xx の製品ファミリに対応しています。これらの SDK は、SimpleLink CC13xx、CC23xx、CC26xx、CC27xx のワイヤレス MCU 上で、Bluetooth® Low Energy、Mesh、Zigbee®、Matter、Thread、802.15.4 ベース、独自仕様、マルチプロトコルの各ソリューションを含む、Sub-1GHz および 2.4GHz アプリケーションの開発に対応した包括的なソフトウェア パッケージを提供します。
SMARTRF-STUDIO-8 — SmartRF Studio 8 application software for CC23xx and CC27xx devices, and CC140xP transceivers
SmartRF™ Studio は、RF システムの設計者が TI の CC1xxx と CC2xxx の各低消費電力 RF デバイス全般を設計するプロセスの初期段階で無線を簡単に評価するのに役立つ Windows アプリケーションです。構成レジスタの値とコマンドの生成、さらに RF システムの実用的なテストとデバッグを簡素化できます。
SmartRF Studio は、以下の TI デバイスをサポートしています。
リソース
BP-CC1407P-8-FE-DOC-CERT — BP-CC1407P-8-FE EU 適合宣言 (DoC)
BP-CC1407P-9-FE-DOC-CERT — BP-CC1407P-9-FE EU 適合宣言 (DoC)
SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimplElink™ CC1xxx デバイス向けハードウェア設計レビュー
SimpleLink Sub-1GHz ハードウェアの設計レビュー プロセスの開始方法:
- ステップ 1:レビューを依頼する前に、対応する製品ページ (以下の CC1xxx 製品ページへのリンクを参照) に掲載されている技術資料と設計や開発向けのリソースをお客様の側で参照することが重要です。
- ステップ 2:Hardware Design Review Request Form (ハードウェア設計のレビュー依頼フォーム) をダウンロードして入力します。
- ステップ 3:入力が完了した Hardware Design Review Request Form (ハードウェア設計のレビュー依頼フォーム) (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RKP) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。