JAJSQG9F April 2023 – November 2025 CC2340R2 , CC2340R5
PRODMIX
| 信号名 | ピンの種類 | 説明 | RKP ピン | RGE ピン | YBG ピン |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA0 | アナログ | ADC 基準電圧 (負端子) または ADC チャネル 0 入力(1) | 33 | ||
| ANA1 | アナログ | ADC 基準電圧 (正端子) または ADC チャネル 1 入力 | 32 | 19 | D3 |
| ANA2 | アナログ | ADC チャネル 2 入力 | 29 | ||
| ANA3 | アナログ | ADC チャネル 3 入力 | 24 | ||
| ANA4 | アナログ | ADC チャネル 4 入力 | 23 | ||
| ANA5 | アナログ | ADC チャネル 5 入力 | 22 | ||
| ANA6 | アナログ | ADC チャネル 6 入力 | 21 | ||
| ANA7 | アナログ | 低消費電力コンパレータ入力 (正端子)/ADC チャネル 7 入力 | 20 | 12 | C4 |
| ANA8 | アナログ | 低消費電力コンパレータ入力 (正または負端子)/ADC チャネル 8 入力 | 19 | ||
| ANA9 | アナログ | ADC チャネル 9 入力 | 18 | ||
| ANA10 | アナログ | 低消費電力コンパレータ入力 (正端子)/ADC チャネル 10 入力 | 16 | 10 | A4 |
| ANA11 | アナログ | ADC チャネル 11 入力 | 15 | 9 | A3 |