JAJSVI6D October   2024  – November 2025 CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. 機能ブロック図
  6. デバイスの比較
  7. ピン構成および機能
    1. 6.1 ピン配置図
      1. 6.1.1 ピン配置図 - RHA パッケージ
    2. 6.2 信号の説明
      1. 6.2.1 信号の説明 - RHA パッケージ
    3. 6.3 未使用ピンおよびモジュールの接続
      1. 6.3.1 未使用ピンおよびモジュールの接続 - RHA パッケージ
    4. 6.4 ペリフェラル ピン割り当て
      1. 6.4.1 RHA ペリフェラル ピン割り当て
    5. 6.5 ペリフェラル信号の説明
      1. 6.5.1 RHA ペリフェラル信号の説明
  8. 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD および MSL 定格
    3. 7.3  推奨動作条件
    4. 7.4  DC/DC
    5. 7.5  GLDO
    6. 7.6  電源およびモジュール
    7. 7.7  バッテリ モニタ
    8. 7.8  BATMON 温度センサ
    9. 7.9  消費電力 - 電力モード
    10. 7.10 消費電力 — 無線モード (R バリアント)
    11. 7.11 消費電力 — 無線モード (P バリアント)
    12. 7.12 不揮発性 (フラッシュ) メモリの特性
    13. 7.13 熱抵抗特性
    14. 7.14 RF 周波数帯域
    15. 7.15 Bluetooth Low Energy — 受信 (RX)
    16. 7.16 Bluetooth Low Energy — 送信 (TX)
    17. 7.17 Bluetooth チャネル サウンディング
    18. 7.18 2.4GHz RX/TX CW
    19. 7.19 タイミングおよびスイッチング特性
      1. 7.19.1 リセット タイミング
      2. 7.19.2 ウェークアップ タイミング
      3. 7.19.3 クロック仕様
        1. 7.19.3.1 48MHz の水晶発振器 (HFXT)
        2. 7.19.3.2 96MHz の RC 発振器 (HFOSC)
        3. 7.19.3.3 80/90/98MHz の RC 発振器 (AFOSC)
        4. 7.19.3.4 32kHz の水晶発振器 (LFXT)
        5. 7.19.3.5 32kHz の RC 発振器 (LFOSC)
    20. 7.20 ペリフェラルのスイッチング特性
      1. 7.20.1 UART
        1. 7.20.1.1 UART の特性
      2. 7.20.2 SPI
        1. 7.20.2.1 SPI の特性
        2. 7.20.2.2 SPI コントローラ モード
        3. 7.20.2.3 SPI のタイミング図 — コントローラ モード
        4. 7.20.2.4 SPI ペリフェラル モード
        5. 7.20.2.5 SPI のタイミング図 — ペリフェラル モード
      3. 7.20.3 I2C
        1. 7.20.3.1 I2C 特性
        2. 7.20.3.2 I2C のタイミング図
      4. 7.20.4 I2S
        1. 7.20.4.1 I2S コントローラ モード
        2. 7.20.4.2 I2S ペリフェラル モード
      5. 7.20.5 CAN-FD
        1. 7.20.5.1 CAN-FD 特性
      6. 7.20.6 GPIO
        1. 7.20.6.1 GPIO の DC 特性
      7. 7.20.7 ADC
        1. 7.20.7.1 A/D コンバータ (ADC) の特性
      8. 7.20.8 コンパレータ
        1. 7.20.8.1 低消費電力コンパレータ
      9. 7.20.9 電圧グリッチ モニタ
    21. 7.21 代表的特性
      1. 7.21.1 MCU 電流
      2. 7.21.2 RX 電流
      3. 7.21.3 TX 電流
      4. 7.21.4 RX 性能
      5. 7.21.5 TX 性能
      6. 7.21.6 ADC 性能
  9. 詳細説明
    1. 8.1  概要
    2. 8.2  システム CPU
    3. 8.3  無線 (RF コア)
      1. 8.3.1 Bluetooth Low Energy
    4. 8.4  メモリ
    5. 8.5  ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM)
    6. 8.6  暗号化
    7. 8.7  タイマ
    8. 8.8  アルゴリズム処理ユニット (APU)
    9. 8.9  シリアル ペリフェラルと I/O
    10. 8.10 バッテリと温度の監視
    11. 8.11 電圧グリッチモニタ (VGM) と電磁的フォルトインジェクション (EMFI) センサ
    12. 8.12 μDMA
    13. 8.13 デバッグ
    14. 8.14 パワー マネージメント
    15. 8.15 クロック システム
    16. 8.16 ネットワーク プロセッサ
    17. 8.17 バラン内蔵、大電力 PA (パワーアンプ)
  10. アプリケーション、実装、およびレイアウト
    1. 9.1 リファレンス デザイン
    2. 9.2 接合部温度の計算
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイスの命名規則
    2. 10.2 ツールとソフトウェア
      1. 10.2.1 SimpleLink™ マイコン プラットフォーム
      2. 10.2.2 ソフトウェアのライセンスと通知
    3. 10.3 ドキュメントのサポート
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ADC 性能

CC2745P10-Q1 CC2745R10-Q1 CC2745R7-Q1 CC2744R7-Q1 ENOB と入力周波数との関係 (内部リファレンス)図 7-25 ENOB と入力周波数との関係 (内部リファレンス)
CC2745P10-Q1 CC2745R10-Q1 CC2745R7-Q1 CC2744R7-Q1 ENOB と入力周波数との関係 (外部リファレンス = 3.0V)図 7-27 ENOB と入力周波数との関係 (外部リファレンス = 3.0V)
CC2745P10-Q1 CC2745R10-Q1 CC2745R7-Q1 CC2744R7-Q1 INL と ADC コードとの関係 (Vin = 3V ランプ波、内部リファレンス、200ksps)図 7-29 INL と ADC コードとの関係 (Vin = 3V ランプ波、内部リファレンス、200ksps)
CC2745P10-Q1 CC2745R10-Q1 CC2745R7-Q1 CC2744R7-Q1 ADC の精度と温度との関係 (Vin = 1V、内部リファレンス、200ksps)図 7-31 ADC の精度と温度との関係 (Vin = 1V、内部リファレンス、200ksps)
CC2745P10-Q1 CC2745R10-Q1 CC2745R7-Q1 CC2744R7-Q1 ENOB とサンプリング周波数との関係 (Vin = 3V ランプ波、内部リファレンス、Fin = Fs/10)図 7-26 ENOB とサンプリング周波数との関係 (Vin = 3V ランプ波、内部リファレンス、Fin = Fs/10)
CC2745P10-Q1 CC2745R10-Q1 CC2745R7-Q1 CC2744R7-Q1 ENOB とサンプリング周波数との関係 (Vin = 3V ランプ波、内部リファレンス、200ksps)図 7-28 ENOB とサンプリング周波数との関係 (Vin = 3V ランプ波、内部リファレンス、200ksps)
CC2745P10-Q1 CC2745R10-Q1 CC2745R7-Q1 CC2744R7-Q1 DNL と ADC コードとの関係 (Vin= 3V 正弦波、内部リファレンス、200ksps)図 7-30 DNL と ADC コードとの関係 (Vin= 3V 正弦波、内部リファレンス、200ksps)
CC2745P10-Q1 CC2745R10-Q1 CC2745R7-Q1 CC2744R7-Q1 ADC 精度と電源電圧との関係 (Vin = 1V、内部リファレンス、200ksps)図 7-32 ADC 精度と電源電圧との関係 (Vin = 1V、内部リファレンス、200ksps)