CC2744R7-Q1
車載、864kB フラッシュと HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール) と APU (アプリケーション プロセッシング ユニット) 搭載、SimpleLink™ Bluetooth®
CC2744R7-Q1
- Arm Cortex-M33 プロセッサ、(96MHz) FPU (浮動小数点ユニット)、TrustZone-M サポート、機械学習アクセラレーション向けの CDE (カスタム データパス拡張機能) 搭載
- アルゴリズム処理ユニット (APU) (96MHz)
- 効率的なベクトル演算と行列演算のための数学アクセラレータ
- IFFT 用 Bluetooth チャネル サウンディング後処理のサポートや、MUSIC (MUltiple SIgnal Classification) などの高度な超高分解能アルゴリズム
- 最大 1MB のインシステム プログラマブル フラッシュ
- 最大 162KB の SRAM
- セキュア ブート信頼済みのルート (RoT) およびシリアル (SPI/UART) ブートローダー付きの 32KB のシステム ROM
- シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)
- AEC-Q100 グレード 2 認定済み:
- 接合部温度 –40℃~+125℃
- HBM ESD 分類レベル 2 (RF ピンの ESD HBM レベル 1C、AEC-Q100 Rev. J 準拠)
- CDM ESD 分類レベル C2A (RF ピンの ESD CDM レベル C1、AEC-Q100 Rev. J 準拠)
- 23 の GPIO、デジタル ペリフェラルを複数の GPIO に配線可能:
- 2 つの SWD IO パッド、GPIO と多重化
- 2 つの LFXT IO パッド、GPIO と多重化
- 19 の DIO (アナログまたはデジタル IO)
- すべてのGPIOに、ウェークアップおよび割り込み機能付き
- 3 × 16 ビットおよび 1× 32 ビットの汎用タイマ、直交デコード モードをサポート
- リアルタイム クロック (RTC)
- ウォッチドッグ タイマ
- Bluetooth チャネル サウンディング後処理に使用する、無線、RTOS、アプリケーション動作用システム タイマ
- 12 ビット ADC、最大 1.2MSPS、8 個の外部入力
- 温度センサとバッテリ モニタ
- 1 つの低消費電力コンパレータ
- LIN 機能を搭載した 2 つの UART
- 2 つ の SPI
- 1 つの I2C
- 1 つの I2S
- 1 つの CAN-FD コントローラ、CAN/CAN-FD ISO 16845-1:2016 認証準拠
- ISO21434 車載用サイバー セキュリティ準拠
- 暗号化アクセラレーション動作とセキュア キー ストレージをサポートする独自のコントローラと専用メモリを搭載したハードウェア セキュリティ モジュール (HSM):
- AES (最大 256 bit) 暗号化アクセラレータ
- ECC (最大 521 ビット)、RSA (最大 3072 ビット) 公開鍵アクセラレータ
- SHA-2 (最大 512 ビット) アクセラレータ
- 真の乱数ジェネレータ
- HSM ファームウェア アップデートのサポート
- AES と ECC のための差動電力解析 (DPA) 対策
- 遅延の制約が厳しいリンクレイヤ動作向けための、個別の AES 128 ビット暗号化アクセラレータ (LAES)
- セキュア ブートとセキュアなファームウェア更新
- Cortex®-M33 TrustZone-M、MPU、ソフトウェア分離用メモリ ファイアウォール
- 電圧グリッチモニタ (VGM)
- オンチップの降圧型 DC/DC コンバータ
- RX 電流:6.1mA
- 0dBm での TX 電流:7.7mA
- +10dBm での TX 電流:24.5mA (R バリアント)
- +20dBm での TX 電流:143mA (P バリアント)
- アクティブ モードの MCU 96MHz (CoreMark):6.8mA
- スタンバイ:0.9µA (低電力モード、RTC オン、SRAM データ完全保持)
- シャットダウン:160nA
- Bluetooth® Core 6.0 認定済み
- Bluetooth チャネル サウンディングに対応 (高精度距離測定)
- Bluetooth Low Energy 仕様と互換性のある 2.4GHz RF トランシーバ
- 最大 +10dBm の出力電力 (R バリアント)
- 最大 +20dBm の出力電力 (P バリアント)
- BALUN 内蔵
- RF スイッチを内蔵
- レシーバ感度:
- Bluetooth LE 125kbps:–103.5dBm
- Bluetooth LE 1Mbps:–97dBm
法規制の順守
- 国際的な無線周波数規制への準拠を目標としたシステム向けに設計
- EN 300 328 (ヨーロッパ)
- FCC CFR47 Part 15 (米国)
- ARIB STD-T66 (日本)
- LP-EM-CC2745R10-Q1、LP-EM-CC2755P10 LaunchPad™ 開発キット
- Bluetooth チャネル サウンディング用 BP-EM-CS 複数アンテナ ボード
- SimpleLink™ Low Power F3 ソフトウェア開発キット (SDK)
- SDK の、完全認定済み Bluetooth® ソフトウェア プロトコル スタック
- 最大 32 の同時マルチロール接続
- Bluetooth Low Energy 6.0 サポート
- セキュア カー アクセス システム向けの CCC Digital Key 3 / ICCE Bluetooth API をサポート
- SDK の、完全認定済み Bluetooth® ソフトウェア プロトコル スタック
- Bluetooth LE スタックなどの SDK コンポーネントに関する、Automotive SPICE (ASPICE) 準拠
- SysConfig システム コンフィギュレーション ツール
- SmartRF™ Studio による簡素な無線構成
動作範囲
- 接合部温度、TJ:–40°C ~ 125°C
- 広い電源電圧範囲:1.71V~3.8V
- ウェッタブル フランク付きの 6mm × 6mm QFN40 パッケージ
- RoHS 準拠のパッケージ
SimpleLink™ CC274xR-Q1 および CC274xP-Q1 デバイスは、車載用アプリケーション用の Bluetooth Low Energy 6.0 をサポートする AEC-Q100 準拠ワイヤレスマイクロコントローラ (MCU) です。これらのデバイスは、パッシブ エントリ / パッシブ スタート (PEPS)、Phone-as-a-Key (PaaK:電話をキーとして使用)、リモート キーレス エントリ (RKE) を含むカー アクセスなどのアプリケーションで、低消費電力のワイヤレス通信に最適化されています。このデバイスの主な特長を以下に示します。
-
Bluetooth 6.0 およびそれ以前のバージョンの機能に対応:
- LE Coded PHY (長距離)、LE 2Mbit PHY (高速)、アドバタイズ拡張機能、複数のアドバタイズメント セット、CSA#2 の他、以前の Bluetooth Low Energy 仕様との後方互換性。
-
Bluetooth チャネル サウンディング技術のサポートおよびアルゴリズム処理ユニット (APU) による、高精度、低コスト、セキュアな位相ベースのレンジング メカニズムを用いた距離推定
-
APU を使用すると、FFT を含む距離レンジング信号処理アルゴリズムや、MUSIC (MUltiple SIgnal Classification) などの超高分解能複雑アルゴリズム、またニューラル ネットワーク アルゴリズムも、レイテンシと電力効率に優れた方法で実行できます。
-
- 機械学習アクセラレーション用の Arm CDE (Custom Data Extension) 命令のサポート
- SimpleLink™ Low Power F3 ソフトウェア開発キット (SDK) に、完全認定済み Bluetooth ソフトウェア プロトコル スタックを搭載
- コネクテッド ワイヤレス マイコン向けの高度なセキュリティ機能:
- 暗号化アクセラレーションおよび乱数生成操作を処理する専用コントローラを備えた、絶縁型 HSM 環境
- 変更不可能なシステム ROM がもたらす信頼の基点による、セキュア ブートとファームウェア更新
- Arm Cortex M33 TrustZone-M ベースの信頼できる実行環境のサポート
- HSM と TrustZone-M によるセキュア キー ストレージのサポート
- 電圧グリッチ インジェクションなど、低コスト、低労力、非侵襲的な物理的攻撃の脅威を軽減するハードウェア障害センサ。
- 専用の AES-128 HW アクセラレータにより、タイミング クリティカルなリンク レイヤの暗号化 / 復号化動作を処理
- RTC が動作し、162KB SRAM を完全に保持した状態でのスタンバイ電流が極めて小さいので、特にスリープ期間が長いアプリケーションでバッテリ寿命を大幅に延長可能
- 最小のスタンバイ電流で拡張した温度範囲をサポート
- 内蔵のバランと RF スイッチにより、P バージョンでも同じ RF ピンで送信および受信動作をサポート、またこれにより基板レイアウトの部品表 (BOM) を削減
- Bluetooth Low Energy に対応する優れた無線感度および堅牢性 (選択度、ブロッキング)
CC274xR/P-Q1 デバイスは SimpleLink™ MCU プラットフォームに属しており、シングル コア ソフトウェア開発キット (SDK) と豊富なツール セットを備えた共通の使いやすい開発環境を共有する Wi-Fi、Bluetooth Low Energy、Thread、Zigbee、Sub1GHz MCU、ホスト MCU で構成されています。SimpleLink™ プラットフォームは一度で統合を実現でき、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードの 100% 再利用が可能です。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
CC2745R10-CS-EVM — CC2745R10 チャネル サウンディングの評価基板
チャネル サウンディング (CS) の評価基板は、チャネル サウンディングのハードウェアおよびソフトウェア開発に使用できるワイヤレス デバイスのリファレンス デザインを、顧客に提供することを目的として設計されています。
LP-EM-CC2745R10-Q1 — CC2745R10-Q1 SimpleLink™ 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
この LaunchPad™ 開発キットを採用すると、パワー アンプと、2.4GHz の動作をサポートするための無線サポートを搭載した各種デバイス向けの開発を迅速化できます。この LaunchPad は、1 個の AEC-Q100 準拠ワイヤレス マイコン (MCU) を搭載しています。このマイコンは、車載アプリケーションに適した Bluetooth® Low Energy (5.3 および今後登場するバージョン) をサポートします。これは分割型 LaunchPad™ 開発キットであり、XDS デバッガは付属していません。推奨デバッガは、LP-XDS110 または LP-XDS110ET です。
LP-XDS110 — XDS110 LaunchPad™ 開発キット向けデバッガ
LP-XDS110 LaunchPad 開発キット向けデバッガは、TI (テキサス・インスツルメンツ) のマイコンやマイクロプロセッサや DSP XDS と互換性のあるデバイスのプログラミングとデバッグを行うためのツールです。LP-XDS110 は、20 ピンのエッジ コネクタを使用して、分割型の LaunchPad に直接接続できる設計を採用しています。ほかに、XDS110 出力コネクタを使用して、他の LaunchPad や XDS 互換デバイスをデバッグする目的でも使用できます。
LP-XDS110ET — XDS110ET EnergyTrace™ 付属、LaunchPad™ 開発キット向けデバッガ
LP-XDS110ET LaunchPad 開発キット向けデバッガは、TI ( テキサス・インスツルメンツ) のマイコンやマイクロプロセッサや DSP XDS と互換性のあるデバイスのプログラミングとデバッグを行うためのツールです。LP-XDS110ET は、20 ピンのエッジ コネクタを使用して、分割型の LaunchPad 開発キットに直接接続できる設計を採用しています。ほかに、XDS110 出力コネクタを使用して、他の LaunchPad 開発キットや XDS 互換デバイスをデバッグする目的でも使用できます。LP-XDS110ET (...)
TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG デバッグ プローブ
TI ( テキサス・インスツルメンツ) の XDS110 は、TI の各種組込みプロセッサを意図した、新しいクラスのデバッグ プローブ (エミュレータ) です。XDS110 は XDS100 ファミリを置き換える製品であり、同時に、単一製品で幅広い規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートしています。また、すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。 ピンのコア (...)
TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger
TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)
SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK — SimpleLink™ Low Power F3 software development kit (SDK) for the CC23xx and CC27xx devices
SimpleLink™ 低消費電力 SDK は、CC13xx、CC23xx、CC26xx、および CC27xx の製品ファミリに対応しています。これらの SDK は、SimpleLink CC13xx、CC23xx、CC26xx、CC27xx のワイヤレス MCU 上で、Bluetooth® Low Energy、Mesh、Zigbee®、Matter、Thread、802.15.4 ベース、独自仕様、マルチプロトコルの各ソリューションを含む、Sub-1GHz および 2.4GHz アプリケーションの開発に対応した包括的なソフトウェア パッケージを提供します。
CCSTUDIO-OPENOCD — OpenOCD Binary Releases
SYSCONFIG — SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
TSK-3P-VX-TOOLSET — Arm 向け TASKING VX-toolset
Arm 向け VX-toolset は、特定の Cortex-M および Cortex-R コア デバイス上のセーフティ クリティカルな組込みソフトウェア開発向けの認定取得済みコンパイラ ツールチェーンです。Eclipse IDE の統合、高度なマルチコア サポート、TASKING 社の BlueBox デバッガとの互換性を備えており、VX-toolset によって開発を簡略化できます。TÜV NORD によって ISO 26262 の最高レベル ASIL D と ISO 21434 への準拠を認証済み。
SMARTRF-STUDIO-8 — SmartRF Studio 8 application software for CC23xx and CC27xx devices, and CC140xP transceivers
SmartRF™ Studio は、RF システムの設計者が TI の CC1xxx と CC2xxx の各低消費電力 RF デバイス全般を設計するプロセスの初期段階で無線を簡単に評価するのに役立つ Windows アプリケーションです。構成レジスタの値とコマンドの生成、さらに RF システムの実用的なテストとデバッグを簡素化できます。
SmartRF Studio は、以下の TI デバイスをサポートしています。
リソース
BT-POWER-CALC — CC13xx、CC26xx、CC23xx、CC27xx の各デバイス向け、Bluetooth とチャネル サウンディング電力カリキュレータ
SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEW — Hardware Design Review Request Form for SimpleLink™ CC2xxx Devices
SimpleLink ハードウェアの設計レビュー プロセスは、問い合わせの手段を提供します。その後、関連する設計に関するエキスパートと 1 対 1 で連絡、エキスパートはお客様の設計に対するレビューを実施し、役に立つフィードバックをお知らせします。レビューの依頼に関する 3 ステップのシンプルなプロセスと、関連する技術資料やリソースへのリンクは、こちらで見つかります。
開始
2.4GHz ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。
Hardware Design Review Request Form (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。