JAJSVI6D October 2024 – November 2025 CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1
PRODMIX
APU は、単精度浮動小数点 (IEEE 754 形式) で動作する汎用数学アクセラレーション モジュールで、複素数で動作するように最適化されています。APU は 96MHz で実行され、システム内のメイン CPU から自律的に動作します。これにより、数値演算の負荷を軽減することができます。このモジュールは、効率的なベクトル (および行列) 演算を処理し、クロック サイクルごとに 1 つの複素数の積和演算を維持します。これらの演算は、Bluetooth® LE チャネルのサウンディング メカニズムを使用して位相ベースの高精度距離推定に必要な高度な後処理アルゴリズムで幅広く使用されています。そのため、チャネル サウンディング ベースの距離推定レイテンシとエネルギー効率全体を最適化することができます。
APU には 8KB のローカル データ メモリ (システム RAM とは別) があり、アプリケーションはデータの読み取り / 書き込みが可能です。APU は、APU ハードウェア アクセラレータ サブモジュール向けに開発された高度な API を処理するためのプログラマブル コアを内蔵しています。SimpleLink™ 低消費電力 F3 ソフトウェア開発キット (SDK) には、RAM ベースのローカル プログラム メモリ (システム RAM や VCE データ RAM とは別) 内で APU プログラマブル コアにより実行される APU API が含まれています。
ユーザー アプリケーションは、異なる APU API をチェーン呼び出しして、APU ローカル データ メモリとの間でデータを移動させます。SimpleLink 低消費電力 F3 ソフトウェア開発キット (SDK) は、APU の動作を実現するためにソフトウェア ドライバとサンプルをサポートしています。