JAJSIJ8H
November 1998 – February 2020
CD4066B
PRODUCTION DATA.
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
デジタル制御ロジックによる双方向信号伝送
4
改訂履歴
5
Pin Configuration and Functions
Pin Functions
6
Specifications
6.1
Absolute Maximum Ratings
6.2
ESD Ratings
6.3
Recommended Operating Conditions
6.4
Thermal Information
6.5
Electrical Characteristics
6.6
Switching Characteristics
6.7
Typical Characteristics
7
Parameter Measurement Information
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
9.2.1
Design Requirements
9.2.2
Detailed Design Procedure
9.2.3
Application Curve
10
Power Supply Recommendations
11
Layout
11.1
Layout Guidelines
11.2
Layout Example
12
デバイスおよびドキュメントのサポート
12.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
12.2
コミュニティ・リソース
12.3
商標
12.4
静電気放電に関する注意事項
12.5
Glossary
13
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
D|14
PW|14
NS|14
N|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
PW|14
QFND305D
D|14
QFND304D
発注情報
jajsij8h_oa
jajsij8h_pm
1
特長
15V のデジタルまたは ±7.5V のピーク・ツー・ピーク・スイッチング
15V 動作で 125Ω (標準値) のオン抵抗
15V の信号入力範囲にわたってスイッチのオン抵抗の変動が 5Ω 以下
ピーク・ツー・ピーク信号範囲全体にわたってオン抵抗が平坦
高いオン / オフ出力電圧比:
f
is
= 10kHz、R
L
= 1kΩ で 80dB (標準値)
優れた直線性:f
is
= 1kHz、V
is
= 5V
p-p
、
V
DD
- V
SS
≥ 10V、R
L
= 10kΩ で 0.5% (標準値) 未満の歪み
非常に小さいオフ状態スイッチ・リークによる非常に小さいオフセット電流と高い実効オフ抵抗:V
DD
- V
SS
= 10V、T
A
= 25°C で 10pA (標準値)
非常に高い制御入力インピーダンス
(制御回路を信号回路から絶縁):
10
12
Ω (標準値)
小さなスイッチ間クロストーク:f
is
= 8MHz、R
L
= 1kΩ で –50dB (標準値)
整合した制御入力容量と信号出力容量:出力信号の過渡を低減
スイッチ・オンでの周波数応答
= 40MHz (標準値)
20V で静止電流を 100% テスト済み
5V、10V、15V のパラメータ定格