CD4066B

アクティブ

製品詳細

Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 3.3, 5, 12, 16, 20 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-2.5, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 125 CON (typ) (pF) 8 Supply current (typ) (µA) 0.01 Bandwidth (MHz) 40 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input/output continuous current (max) (A) 0.01 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 18 Negative rail supply voltage (max) (V) 0
Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 3.3, 5, 12, 16, 20 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-2.5, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 125 CON (typ) (pF) 8 Supply current (typ) (µA) 0.01 Bandwidth (MHz) 40 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input/output continuous current (max) (A) 0.01 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 18 Negative rail supply voltage (max) (V) 0
SOP (NS) 14 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm) SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) PDIP (N) 14 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm)
  • 15V デジタルまたは ± 7.5V ピーク ツー ピーク スイッチング
  • 15V 動作で 125Ω (標準値) のオン抵抗
  • 15V の信号入力範囲にわたってスイッチのオン抵抗の変動が 5Ω 以下
  • ピーク ツー ピーク信号範囲全体にわたってオン抵抗が平坦
  • 高いオン / オフ出力電圧比: fis = 10kHz 、RL = 1kΩ で 80dB (標準値)
  • 高度な線形性:fis = 1kHz、Vis = 5Vp-p、VDD − VSS ≥ 10V、RL = 10kΩ で歪み 0.5% 未満 (標準値)
  • オフ状態のスイッチ リークが非常に小さいため、非常に低いオフセット電流と高い実効オフ状態抵抗を実現:VDD – VSS = 10V、TA = 25℃で 10pA (標準値)
  • 非常に高い制御入力インピーダンス (制御回路を信号回路から絶縁: 1012Ω (標準値)
  • スイッチ間の低いクロストーク:fis = 8MHz、RL = 1kΩ で -50dB (標準値)
  • 制御入力容量と信号出力容量を照合:出力信号の過渡を低減
  • スイッチ オンでの周波数応答 = 40MHz (標準値)
  • 20V で静止電流を 100% テスト済み
  • 5V、10V、15V のパラメータ定格
  • 15V デジタルまたは ± 7.5V ピーク ツー ピーク スイッチング
  • 15V 動作で 125Ω (標準値) のオン抵抗
  • 15V の信号入力範囲にわたってスイッチのオン抵抗の変動が 5Ω 以下
  • ピーク ツー ピーク信号範囲全体にわたってオン抵抗が平坦
  • 高いオン / オフ出力電圧比: fis = 10kHz 、RL = 1kΩ で 80dB (標準値)
  • 高度な線形性:fis = 1kHz、Vis = 5Vp-p、VDD − VSS ≥ 10V、RL = 10kΩ で歪み 0.5% 未満 (標準値)
  • オフ状態のスイッチ リークが非常に小さいため、非常に低いオフセット電流と高い実効オフ状態抵抗を実現:VDD – VSS = 10V、TA = 25℃で 10pA (標準値)
  • 非常に高い制御入力インピーダンス (制御回路を信号回路から絶縁: 1012Ω (標準値)
  • スイッチ間の低いクロストーク:fis = 8MHz、RL = 1kΩ で -50dB (標準値)
  • 制御入力容量と信号出力容量を照合:出力信号の過渡を低減
  • スイッチ オンでの周波数応答 = 40MHz (標準値)
  • 20V で静止電流を 100% テスト済み
  • 5V、10V、15V のパラメータ定格

CD4066B デバイスは、アナログまたはデジタル信号の伝送 / 多重化を目的としたクワッド双方向スイッチです。CD4016B デバイスとピン互換ですが、はるかに小さなオン抵抗を示します。また、このオン抵抗は信号入力範囲全体にわたって比較的一定です。

CD4066B デバイスは 4 つの双方向スイッチで構成され、それぞれ独立して制御できます。3V~18V の広い動作電源電圧範囲で、幅広いアプリケーションに使用可能です。シングル チャネル スイッチに対する利点として、ピーク入力信号電圧スイングが電源電圧と完全に等しいことと、オン インピーダンスが入力信号範囲全体にわたってより均一であることが挙げられます。しかし、サンプル アンド ホールドのアプリケーションには、CD4016B デバイスを推奨します。

CD4066B デバイスは、アナログまたはデジタル信号の伝送 / 多重化を目的としたクワッド双方向スイッチです。CD4016B デバイスとピン互換ですが、はるかに小さなオン抵抗を示します。また、このオン抵抗は信号入力範囲全体にわたって比較的一定です。

CD4066B デバイスは 4 つの双方向スイッチで構成され、それぞれ独立して制御できます。3V~18V の広い動作電源電圧範囲で、幅広いアプリケーションに使用可能です。シングル チャネル スイッチに対する利点として、ピーク入力信号電圧スイングが電源電圧と完全に等しいことと、オン インピーダンスが入力信号範囲全体にわたってより均一であることが挙げられます。しかし、サンプル アンド ホールドのアプリケーションには、CD4016B デバイスを推奨します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
TMUX7612 アクティブ 1.8V ロジック対応、50V、1.3Ω の RON、1:1 (SPST)、4 チャネル、高精度マルチプレクサ Higher voltage range

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CD4066B CMOS クワッド双方向スイッチ データシート (Rev. J 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2024/08/16
アプリケーション・ノート テキサス インスツルメンツの信号スイッチの選定 PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/29
アプリケーション・ノート Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021/12/01

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
PDIP (N) 14 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ