JAJSUO2D November   1998  – May 2024 CD54AC161 , CD74AC161

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 概要
  4. 3 ピン構成および機能
  5. 4 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 ESD 定格
    3. 4.3 推奨動作条件
    4. 4.4 熱に関する情報
    5. 4.5 電気的特性
    6. 4.6 タイミング要件
    7. 4.7 スイッチング特性
    8. 4.8 タイミング図
    9. 4.9 動作特性
  6. 5 パラメータ測定情報
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
    2. 7.2 レイアウト
      1. 7.2.1 レイアウトのガイドライン
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • J|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 VCC TA = 25℃ -55℃~125℃ -40℃~85℃ 単位
最小値 最大値 最小値 最大値 最小値 最大値
VOH VI = VIH または VIL IOH = -50 µA 1.5 V 1.4 1.4 1.4 V
3 V 2.9 2.9 2.9
4.5 V 4.4 4.4 4.4
IOH = -4 mA 3 V 2.58 2.4 2.48
IOH = -24 mA 4.5 V 3.94 3.7 3.8
IOH = -50mA† 5.5 V – 3.85 –
IOH = -75mA† 5.5 V – – 3.85
VOL VI = VIH または V IL IOL = 50 µA 1.5 V 0.1 0.1 0.1 V
3 V 0.1 0.1 0.1
4.5 V 0.1 0.1 0.1
IOL = 12 mA 3 V 0.36 0.5 0.44
IOL = 24 mA 4.5 V 0.36 0.5 0.44
IOL = 50mA† 5.5 V 1.65
IOL = 75mA† 5.5 V 1.65
II VI = VCC または GND 5.5 V ±0.1 ±1 ±1 µA
ICC VI = VCC または GND IO = 0 5.5 V 8 160 80 µA
Ci 10 10 10 pF