JAJSNM9C February 1998 – December 2021 CD54HC273 , CD54HCT273 , CD74HC273 , CD74HCT273
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
HC273 および HCT273 高速オクタル D タイプ・フリップ・フロップは、直接クリア入力が可能なシリコンゲート CMOS テクノロジーを使用して製造されています。これらは、標準的な CMOS IC の低消費電力の製品です。
D 入力の情報は、クロック・パルスの正方向エッジで Q 出力に転送されます。8 つのフリップ・フロップはすべて、共通クロック (CLK) と共通リセット (CLR) で制御されます。リセットは、クロックとは独立した低電圧レベルで行われます。8 つの Q 出力はすべてロジック 0 にリセットされます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD54HC273F | CDIP (20) | 26.92mm × 6.92mm |
CD74HC273M | SOIC (20) | 12.80mm × 7.50mm |
CD74HC273E | PDIP (20) | 25.40mm × 6.35mm |
CD74HCT273M | SOIC (20) | 12.80mm × 7.50mm |
CD74HCT273 | PDIP (20) | 25.40mm × 6.35mm |