ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ D タイプ フリップ フロップ

CD54HC273

アクティブ

製品詳細

Number of channels 8 Technology family HC Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 23 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Supply current (max) (µA) 160 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
Number of channels 8 Technology family HC Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 23 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Supply current (max) (µA) 160 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
CDIP (J) 20 167.464 mm² (— mm × — mm)
  • 共通クロックおよび非同期コントローラ リセット
  • 正のエッジ トリガ
  • バッファ付き入力
  • ファンアウト (全温度範囲にわたって)
    • 標準出力:10 個の LSTTL 負荷
    • バス ドライバ出力:15 個の LSTTL 負荷
  • 広い動作温度範囲:–55°C ~ 125°C
  • 平衡のとれた伝搬遅延と遷移時間
  • LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
  • HC タイプ:
    • 2V~6V で動作
    • 優れたノイズ耐性:VCC に対して NIL = 30%、NIH = 30% (VCC = 5V 時)
  • HCT タイプ:
    • 4.5V~5.5V で動作
    • LSTTL 入力ロジックと直接互換、VIL = 0.8V (最大値)、VIH = 2V (最小値)
    • CMOS 入力互換、VOL、VOH で II ≤ 1µA
  • 共通クロックおよび非同期コントローラ リセット
  • 正のエッジ トリガ
  • バッファ付き入力
  • ファンアウト (全温度範囲にわたって)
    • 標準出力:10 個の LSTTL 負荷
    • バス ドライバ出力:15 個の LSTTL 負荷
  • 広い動作温度範囲:–55°C ~ 125°C
  • 平衡のとれた伝搬遅延と遷移時間
  • LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
  • HC タイプ:
    • 2V~6V で動作
    • 優れたノイズ耐性:VCC に対して NIL = 30%、NIH = 30% (VCC = 5V 時)
  • HCT タイプ:
    • 4.5V~5.5V で動作
    • LSTTL 入力ロジックと直接互換、VIL = 0.8V (最大値)、VIH = 2V (最小値)
    • CMOS 入力互換、VOL、VOH で II ≤ 1µA

CD54HC273 、CD74HC273 、CD54HCT273 、および CD74HCT273 は、ダイレクト クリア入力を備えた高速 8 ビット D 型フリップ フロップで、シリコン ゲート CMOS 技 術を用いて製造されています。これらのデバイスは、標準 的な CMOS 集積回路と同等の低消費電力特性を備えて います。

D 入力の情報は、クロック パルスの正方向エッジで Q 出 力に転送されます。8 つのフリップ フロップはすべて、共 通クロック (CLK) と共通リセット (/CLR) で制御されます。リ セットは、クロックとは独立した低電圧レベルで行われま す。8 つの Q 出力はすべてロジック 0 にリセットされます。

CD54HC273 、CD74HC273 、CD54HCT273 、および CD74HCT273 は、ダイレクト クリア入力を備えた高速 8 ビット D 型フリップ フロップで、シリコン ゲート CMOS 技 術を用いて製造されています。これらのデバイスは、標準 的な CMOS 集積回路と同等の低消費電力特性を備えて います。

D 入力の情報は、クロック パルスの正方向エッジで Q 出 力に転送されます。8 つのフリップ フロップはすべて、共 通クロック (CLK) と共通リセット (/CLR) で制御されます。リ セットは、クロックとは独立した低電圧レベルで行われま す。8 つの Q 出力はすべてロジック 0 にリセットされます。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
CD74HCT273 アクティブ ハイスピード CMOS ロジック、リセット搭載、オクタル D タイプ フリップ フロップ Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 22ns, average drive strength 4mA

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CDx4HC(T)273 高速 CMOS ロジック、オクタル D タイプ・フリップ・フロップ、リセット付き データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025/10/28

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​