JAJSOO1D December 2024 – January 2026 CDC6C
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
EMI を低減するため、CDC6Cx では、スルー レートを減少させて立ち上がり / 立ち下がり時間を増加させるするオプションを注文できます。クロック出力の急速な立ち上がりエッジと立ち下がりエッジを遅くするか、または出力スルー レートを小さくすると、高周波の高調波が減少し、EMI が低下します。EMI を抑える必要があるアプリケーションの場合、適切な立ち上がり / 立ち下がり時間のオプションを選択するとともに、「CDC6Cx CISPR25 放射エミッション性能レポート 」を参照して EMI の低減を検討してください。
CDC6Cxには、通常モード以外に 4 つの低速モード オプションがあります。目的の立ち上がり / 立ち下がり時間に基づいて、適切な低速モード オプションおよび負荷容量値を選択します。表 8-2 に、各低速モードの最小推奨容量が示されています。
| スロー モード | 最小推奨容量 (pF) |
|---|---|
| 低速モード 1 | 2 |
| 低速モード 2 | 5 |
| 低速モード 3 | 10 |
| 低速モード 4 | 15 |
表 8-3 は、25MHz 出力クロックのさまざまな負荷容量に対する推奨低速モードオプションの一覧です。たとえば、負荷容量が 15pF の場合、低速モード 4 オプションを使用すると、立ち上がり / 立ち下がり時間が最もゆっくりになります。15pF で低速モード 1、低速モード 2、低速モード 3 も選択できますが、立ち上がり / 立ち下がり時間がより高速になります。
| 低速モード オプション | 負荷容量 | 低速モードでの立ち上がり / 立ち下がり時間 (ns) (標準値 / 最大値) | 通常モードでの立ち上がり / 立ち下がり時間 (ns) (標準値 / 最大値) |
|---|---|---|---|
| 低速モード 1 | 2pF | 0.81 / 1.06 | 0.62 / 1.01 |
| 低速モード 2 | 5pF | 1.47 / 1.62 | 0.76 / 1.24 |
| 低速モード 3 | 10pF | 2.44 / 2.61 | 1.4 / 1.7 |
| 低速モード 4 | 15pF | 3.29 / 3.5 | 1.88 / 2.11 |