JAJSCK8B October   2016  – February 2022 CSD13385F5

PRODUCTION DATA  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
  4. 4Revision History
  5. 5Specifications
    1. 5.1 Electrical Characteristics
    2. 5.2 Thermal Information
    3. 5.3 Typical MOSFET Characteristics
  6. 6Device and Documentation Support
    1. 6.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 6.2 Trademarks
  7. 7Mechanical, Packaging, and Orderable Information
    1. 7.1 Mechanical Dimensions
    2. 7.2 Recommended Minimum PCB Layout
    3. 7.3 Recommended Stencil Pattern

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

この 12V、15mΩ、N チャネル FemtoFET™ MOSFET テクノロジは、さまざまなハンドヘルドおよびモバイル・アプリケーション向けに、フットプリントを最小化するよう設計され、最適化されています。標準の小信号 MOSFET をこのテクノロジに置き換えることで、フットプリント・サイズを大幅に低減できます。

GUID-CDC7BD32-7B1C-4D6E-91D9-C7CF0C3D913F-low.gif標準的な部品寸法

製品概要
TA = 25℃標準値単位
VDSドレイン - ソース間電圧12V
Qgゲートの合計電荷 (4.5V)3.9nC
Qgdゲート電荷、ゲート - ドレイン間0.39nC
RDS(on)ドレイン - ソース間オン抵抗VGS = 1.8V26mΩ
VGS = 2.5V18
VGS = 4.5V15
VGS(th)スレッショルド電圧0.8V
製品情報(1)
デバイス数量メディアパッケージ出荷形態
CSD13385F530007 インチ・リールFemto
1.53mm × 0.77mm
SMD リードレス
テープ・アンド・リール
CSD13385F5T250
利用可能なパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。
絶対最大定格
TA = 25℃単位
VDSドレイン - ソース間電圧12V
VGSゲート - ソース間電圧8V
ID連続ドレイン電流(1)4.3A
連続ドレイン電流(2)7.1
IDMパルス・ドレイン電流(1)(3)41A
PD消費電力(1)0.5W
消費電力(2)1.4
V(ESD)人体モデル (HBM)4kV
デバイス帯電モデル (CDM)2
TJ
Tstg
動作時の接合部温度、
保存温度
–55~150
最小 Cu、RθJA = 245℃/W (標準値)
最大 Cu、RθJA = 90℃/W (標準値)
パルス幅 ≤ 100μs、デューティ・サイクル ≤ 1%
GUID-5B55C675-AC0E-4D38-BF2A-6AC1E56A7CDE-low.gif上面図