JAJSEG1D January 2018 – October 2023 CSD16401Q5
PRODUCTION DATA
この 25V、1.3mΩ、SON 5mm × 6mm の SON NexFET™ パワー MOSFET は、電力変換アプリケーションでの損失を最小限に抑えるように設計されています。
TA = 25℃ | 値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | 25 | V | |
Qg | ゲートの合計電荷 (4.5V) | 21 | nC | |
Qgd | ゲート電荷、ゲート - ドレイン間 | 5.2 | nC | |
RDS(on) | ドレイン - ソース間 オン抵抗 | VGS = 4.5V | 1.8 | mΩ |
VGS = 10V | 1.3 | |||
VGS(th) | スレッショルド電圧 | 1.5 | V |
デバイス | メディア | 数量 | パッケージ | 出荷形態 |
---|---|---|---|---|
CSD16401Q5 | 13 インチ・リール | 2500 | SON 5.00mm × 6.00mm プラスチック・パッケージ | テープ・アンド・リール |
TA = 25℃ | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | 25 | V |
VGS | ゲート - ソース間電圧 | -12~16 | V |
ID | 連続ドレイン電流 (パッケージ制限) | 100 | A |
連続ドレイン電流 (シリコン制限)、 TC = 25℃ | 261 | ||
連続ドレイン電流(1) | 38 | ||
IDM | パルス・ドレイン電流、TA = 25℃(2) | 240 | A |
PD | 消費電力(1) | 3.1 | W |
消費電力、TC = 25℃ | 156 | ||
TJ、 Tstg | 動作時の接合部温度、 保存温度 | –55~150 | ℃ |
EAS | アバランシェ・エネルギー、単一パルス ID = 100A、L = 0.1mH、RG = 25Ω | 500 | mJ |