JAJSAQ5F December   2007  – October 2016 DAC121C081 , DAC121C085
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
    6. 7.6 AC and Timing Characteristics
    7. 7.7 Typical Characteristics
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 DAC Section
      2. 8.3.2 Output Amplifier
      3. 8.3.3 Reference Voltage
      4. 8.3.4 Serial Interface
        1. 8.3.4.1 Basic I2C Protocol
        2. 8.3.4.2 Standard-Fast Mode
        3. 8.3.4.3 High-Speed (Hs) Mode
        4. 8.3.4.4 I2C Slave (Hardware) Address
      5. 8.3.5 Power-On Reset
      6. 8.3.6 Simultaneous Reset
      7. 8.3.7 Additional Timing Information: toutz
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Power-Down Modes
    5. 8.5 Programming
      1. 8.5.1 Writing to the DAC Register
      2. 8.5.2 Reading from the DAC Register
    6. 8.6 Registers
      1. 8.6.1 DAC Register
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
      1. 9.1.1 Bipolar Operation
      2. 9.1.2 DSP/Microprocessor Interfacing
        1. 9.1.2.1 Interfacing to the 2-wire Bus
        2. 9.1.2.2 Interfacing to a Hs-mode Bus
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 9.2.3 Application Curve
  10. 10Power Supply Recommendations
    1. 10.1 Using References as Power Supplies
      1. 10.1.1 LM4132
      2. 10.1.2 LM4050
      3. 10.1.3 LP3985
      4. 10.1.4 LP2980
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイス・サポート
      1. 12.1.1 デバイスの関連用語
        1. 12.1.1.1 仕様の定義
    2. 12.2 ドキュメントのサポート
      1. 12.2.1 関連資料
    3. 12.3 関連リンク
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 12ビットの単調性を保証
  • 低消費電力の動作: 3.3Vで最大値156µA
  • 拡張電源電圧範囲: 2.7V~5.5V
  • I2C互換の2線式インターフェイス、Standard (100kHz)、Fast (400kHz)、High-Speed (3.4MHz)モードをサポート
  • レール・ツー・レール電圧出力
  • 非常に小型のパッケージ
  • 分解能: 12ビット
  • INL: ±8LSB (最大値)
  • DNL: 0.6/–0.5LSB (最大値)
  • セトリング時間: 8.5µs (最大値)
  • ゼロコード誤差: 10mV (最大値)
  • フルスケール誤差: -0.7%FS (最大値)
  • 供給電力
    • 通常: 380µW (3V) / 730µW (5V) (標準値)
    • パワーダウン時: 0.5µW (3V) / 0.9µW (5V) (標準値)

アプリケーション

  • 産業用プロセス制御
  • 携帯測定機器
  • デジタル・ゲインおよびオフセットの調整
  • プログラム可能な電圧源および電流源
  • 試験用機器

概要

DAC121C081は12ビット、シングル・チャネル、電圧出力のD/Aコンバータ(DAC)で、2.7V~5.5Vの電源で動作します。出力アンプではレール・ツー・レールの出力が可能で、セトリング時間は8.5µsです。DAC121C081は電源電圧を基準として使い、最も広い動的出力範囲を提供します。5Vでの動作時、消費電流は通常値で132µAです。6ピンのSOTおよびWSONパッケージで供給され、3つのアドレス・オプションをピンにより選択できます。

代替品として、DAC121C085は9つのI2Cアドレシング・オプションがあり、外部基準電圧を使用します。性能やセトリング時間はDAC121C081と同じで、8リードのVSSOPで供給されます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
DAC121C081 WSON (6) 2.20mm×2.50mm
SOT (6) 1.60mm×2.90mm
DAC121C085 VSSOP (8) 3.00mm×3.00mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

ブロック図

DAC121C081 DAC121C085 30004903.gif