JAJSGA1A October 2018 – December 2018 DAC43608 , DAC53608
PRODUCTION DATA.
Table 2 に示すアドレス・バイトは、マスタ・デバイスからスタート条件に続いて受信する最初のバイトです。アドレスの最初の 4 ビット (MSB) は工場出荷時に 1001 に設定されます。次の 3 ビットは A0 ピンによって制御されます。A0 ピンの入力は VDD、AGND、SCL、または SDA に接続できます。各データ・フレームの最初のバイトにおいて A0 ピンがサンプリングされて、アドレスが決定します。デバイスはアドレス・ピンの値をラッチし、その結果として、Table 3 に従ってその特定のアドレスに応答します。
DACx3608 ファミリはブロードキャスト・アドレッシングをサポートしています。ブロードキャスト・アドレッシングは、複数の DACx3608 の同期更新やパワーダウンに使用できます。DACx3608 ファミリのデバイスは、互いに組み合わせて使うことでマルチチップ同期更新をサポートするように設計されています。ブロードキャスト・アドレスを使用して、アドレス・ピンの状態に関係なく応答します。ブロードキャストは書き込みモードでのみサポートしています。
| 備考 | MSB | LSB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD6 | AD5 | AD4 | AD3 | AD2 | AD1 | AD0 | R/W | |
| ジェネラル・アドレス | 1 | 0 | 0 | 1 | Table 3 (スレーブ・アドレスの列) を参照 | 0 または 1 | ||
| ブロードキャスト・アドレス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| スレーブ・アドレス | A0 ピン |
|---|---|
| 1001 000 | AGND |
| 1001 001 | VDD |
| 1001 010 | SDA |
| 1001 011 | SCL |