JAJSGA1A October 2018 – December 2018 DAC43608 , DAC53608
PRODUCTION DATA.
Table 5 に示すように、MSDB と LSDB には、コマンド・バイトで指定されるレジスタに渡されるデータが含まれています。DACx3608 ファミリは、LSDB[0] ビットに続く確認応答信号の立ち下がりエッジで更新を実行します。
| コマンド・ビット | データ・ビット | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSDB | LSDB | ||||||||||||||||||
| B19 - B16 | B15 - B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 | ||||||
| DEVICE_CONFIG | x | 0 | 0 | 0 | PDN-All | PDNH | PDNG | PDNF | PDNE | PDND | PDNC | PDNB | PDNA | ||||||
| STATUS/TRIGGER | x | DEVICE_ID | x | x | SW_RST | ||||||||||||||
| BRDCAST | x | BRDCAST_DATA[9:0] / BRDCAST_DATA[7:0] – MSB 左揃え | x | x | |||||||||||||||
| DACA_DATA | x | DACA_DATA[9:0] / DACA_DATA[7:0] – MSB 左揃え | x | x | |||||||||||||||
| DACB_DATA | x | DACB_DATA[9:0] / DACB_DATA[7:0] – MSB 左揃え | x | x | |||||||||||||||
| DACC_DATA | x | DACC_DATA[9:0] / DACC_DATA[7:0] – MSB 左揃え | x | x | |||||||||||||||
| DACD_DATA | x | DACD_DATA[9:0] / DACD_DATA[7:0] – MSB 左揃え | x | x | |||||||||||||||
| DACE_DATA | x | DACE_DATA[9:0] / DACE_DATA[7:0] – MSB 左揃え | x | x | |||||||||||||||
| DACF_DATA | x | DACF_DATA[9:0] / DACF_DATA[7:0] – MSB 左揃え | x | x | |||||||||||||||
| DACG_DATA | x | DACG_DATA[9:0] / DACG_DATA[7:0] – MSB 左揃え | x | x | |||||||||||||||
| DACH_DATA | x | DACH_DATA[9:0] / DACAH_DATA[7:0] – MSB 左揃え | x | x | |||||||||||||||