JADS437 September   2026 DAC90802

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 タイミング図
    8. 5.8 代表的特性
      1. 5.8.1 代表的特性:直線性
      2. 5.8.2 代表的特性:グリッチ
      3. 5.8.3 代表的特性:乗算モード
      4. 5.8.4 代表的特性:高速セトリング モード
      5. 5.8.5 代表的特性:AWG モード
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 D/A コンバータ
        1. 6.3.1.1 リファレンス
        2. 6.3.1.2 出力スパン
          1. 6.3.1.2.1 ゲイン オーバーレンジ
        3. 6.3.1.3 出力同期
        4. 6.3.1.4 サーマル センサ
      2. 6.3.2 電源オン
      3. 6.3.3 シリアル データ インターフェイス
        1. 6.3.3.1 SPI の構成
        2. 6.3.3.2 SPI ストリーム モード
        3. 6.3.3.3 SPI デイジーチェーン モード
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 AWG モード
      2. 6.4.2 高速セトリング モード
      3. 6.4.3 乗算モード
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 共通レジスタ
    2. 7.2 HS_DATA レジスタ
    3. 7.3 HR_DATA レジスタ
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション
    2. 8.2 設計要件
      1. 8.2.1 リファレンス信号チェーン情報
        1. 8.2.1.1 DC リファレンス
        2. 8.2.1.2 AC リファレンス
      2. 8.2.2 大振幅出力時に全周波数範囲で最小の THD を得るための自己発熱トリムの最適化
      3. 8.2.3 デジタル インターフェイス
      4. 8.2.4 接地に関する推奨事項
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトに関する推奨事項
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

接地に関する推奨事項

DAC90802 で最高の性能を達成するには、慎重な接地とデカップリングが不可欠です。グランド プレーンを基準とする PCB を使うと、デジタル信号のリターン電流を効果的に閉じ込めることができます。高周波のデジタル配線の直下に相互インダクタンスの小さい経路を作ると、リターン電流が信号経路に沿って流れるため、クロストークを最小限に抑えられます。DC 信号の電流は特定の配線の下に閉じ込められず、プレーン全体に広がりやすいため、高精度アプリケーションでは、共通インピーダンス結合を抑えるためにグランド プレーンの管理が非常に重要です。

グランド間の同相電流を防止するために、REFGND と AGND の間の効果的な絶縁も必要です。これらのグランドは、互いの間に電流が流れないように分離しておく必要がありますが、DC 電位はすべて同じに保ちます。これを実現するための最も信頼性の高い方法は、図 8-7に示すように、基準デバイスの近くに配置したシングル ポイント接続を使用することです。

DAC90802 DAC90802 の推奨グランド接続図 8-7 DAC90802 の推奨グランド接続