JAJSFL2H March 2016 – November 2019 DRA722 , DRA724 , DRA725 , DRA726
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DRA72x (Jacinto™ 6 Eco) インフォテインメント・アプリケーション・プロセッサは、今日のインフォテインメント対応車載環境の高度な処理要求を満たすために、Jacinto 6 デバイスと同じアーキテクチャで開発されました。
DRA72xデバイスはDRA74xデバイスからの拡張に使用でき、ファミリ全体でピン互換なため、OEM (Original-Equipment Manufacturers)およびODM (Original-Design Manufacturers)は革新的なコネクティビティ・テクノロジ、音声認識、オーディオ・ストリーミングなどを迅速に実装できます。Jacinto 6およびJacinto 6 Ecoデバイスは、完全に統合された混在プロセッサ・ソリューションの最高の柔軟性により、高い処理性能を実現します。
シングル・コアの Arm®Cortex®-A15 RISC CPU と Neon™拡張機能、および TI C66x VLIW 浮動小数点 DSP コアにより、プログラムが可能です。 Arm®プロセッサを使用して開発すると、DSP およびコプロセッサ上でプログラムされる各種アルゴリズムから制御機能を分離した状態に保てるため、システム・ソフトウェアの複雑性を低減できます。
さらに、TI は Arm®および DSP 用開発ツール一式を提供しています。これらの開発ツールには C コンパイラと、ソースコードの実行状況を確認できるデバッグ・インターフェイスが含まれます。
すべてのデバイスで、暗号化アクセラレーションが使用可能です。セキュアなブートのサポート、デバッグ・セキュリティ、信頼される実行環境のサポートなど、サポートされる他のセキュリティ機能はすべて、高セキュリティ (HS) デバイスで利用できます。HSデバイスの詳細については、TI代理店にお問い合わせください。
DRA72x Jacinto 6 Ecoプロセッサ・ファミリは、AEC-Q 100標準に従って認定済みです。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ |
|---|---|---|
| DRA722ABC | FCBGA (760) | 23.0mm×23.0mm |
| DRA724ABC | FCBGA (760) | 23.0mm×23.0mm |
| DRA725ABC | FCBGA (760) | 23.0mm×23.0mm |
| DRA726ABC | FCBGA (760) | 23.0mm×23.0mm |