JAJSGK8F December 2015 – May 2019 DRA745 , DRA746 , DRA750 , DRA752 , DRA756
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DRA75xおよびDRA74x (Jacinto 6)インフォテインメント・アプリケーション・プロセッサは、今日のインフォテインメント対応車載環境の高度な処理要求を満たすように開発されています。
このデバイスを使用して、OEM (Original-Equipment Manufacturers)およびODM (Original-Design Manufacturers)は革新的な接続技術、音声認識、オーディオ・ストリーミングなどを迅速に実装できます。Jacinto 6デバイスは、完全に統合された混在プロセッサ・ソリューションの高い柔軟性により、高い処理性能を実現します。このデバイスには、プログラム可能なビデオ処理と、高度に統合されたペリフェラル・セットも組み込まれています。
デュアル・コアの Arm®Cortex®-A15 RISC CPU と ArmNeon™拡張機能、TI C66x VLIW 浮動小数点 DSP コア、Vision AccelerationPac (1 つ以上の EVE 付き) によりプログラムが可能です。Armを使って、DSPおよびコプロセッサ上でプログラムされるその他のアルゴリズムから制御機能を分けて開発することで、システム・ソフトウェアをシンプルにできます。
また、TIは、Cコンパイラと、ソースコードの可視性を高めるデバッグ・インターフェイスとを含むArm、DSP、EVEコプロセッサ用開発ツール一式を提供しています。
DRA75xおよびDRA74x Jacinto 6プロセッサ・ファミリは、AEC-Q100標準に従って認定済みです。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ |
|---|---|---|
| DRA756ABC | FCBGA (760) | 23.0mm×23.0mm |
| DRA755ABC | FCBGA (760) | 23.0mm×23.0mm |
| DRA754ABC | FCBGA (760) | 23.0mm×23.0mm |
| DRA756ABC | FCBGA (760) | 23.0mm×23.0mm |
| DRA755ABC | FCBGA (760) | 23.0mm×23.0mm |
| DRA754ABC | FCBGA (760) | 23.0mm×23.0mm |
| DRA752ABC | FCBGA (760) | 23.0mm×23.0mm |
| DRA751ABC | FCBGA (760) | 23.0mm×23.0mm |
| DRA750ABC | FCBGA (760) | 23.0mm×23.0mm |