JAJSFD3G August 2016 – March 2019 DRA780 , DRA781 , DRA783 , DRA786
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DRA78x プロセッサは、367 ボール、15×15mm、0.65mm ボール・ピッチ (信号には 0.8mm 間隔のルールを使用できます) で、Via Channel™ Array (VCA) テクノロジのボール・グリッド・アレイ (FCBGA) パッケージで供給されます。
このアーキテクチャは、コスト効率が重要なソリューションにおける車載用コプロセッサ、ハイブリッドのラジオ、およびアンプの高性能の同時動作用に設計されており、DRA75x (「Jacinto 6 EP」および「Jacinto 6 Ex」)、DRA74x「Jacinto 6」、DRA72x「Jacinto 6 Eco」、およびDRA71x「Jacinto 6 Entry」ファミリのインフォテインメント・プロセッサからの完全な拡張性があります。
さらに、テキサス・インスツルメンツ (TI) は Arm および DSP 用に完全な開発ツールのセットを提供しており、C コンパイラのほか、デバッグ・インターフェイスによってソースコードの実行を見通すことができます。
DRA78x Jacinto 6 RSP (ラジオ・サウンド・プロセッサ)デバイス・ファミリは、AEC-Q100標準に従って認定済みです。
このデバイスは電源レール・マッピングが単純化されているため、PMICソリューションのコストを低減できます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ |
|---|---|---|
| DRA780 | FCBGA (367) | 15.0mm×15.0mm |
| DRA781 | FCBGA (367) | 15.0mm×15.0mm |
| DRA782 | FCBGA (367) | 15.0mm×15.0mm |
| DRA783 | FCBGA (367) | 15.0mm×15.0mm |
| DRA784 | FCBGA (367) | 15.0mm×15.0mm |
| DRA785 | FCBGA (367) | 15.0mm×15.0mm |
| DRA786 | FCBGA (367) | 15.0mm×15.0mm |
| DRA787 | FCBGA (367) | 15.0mm×15.0mm |
| DRA788 | FCBGA (367) | 15.0mm×15.0mm |