JAJSSJ6 December 2023 DRV3946-Q1
PRODUCTION DATA
車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
機能安全準拠予定
機能安全アプリケーション向けに開発
今後、ASIL C までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントが入手可能
車載 EV 接触器リレーとソレノイド制御の各アプリケーションをターゲットとする高集積ソレノイド ドライバ
電源、電流レギュレーション、診断、安全機能の統合
構成可能なピーク / ホールド電流設定による高効率ソレノイド駆動
電源、インターフェイス、ドライバ、モニタの内蔵セルフ テストおよび診断機能
冗長電源、ローサイドおよびハイサイド ドライバ、2 次側監視ロジックにより信頼性の高い動作を実現するアーキテクチャ
動作範囲:最大 28V (絶対最大定格 40V)
改良型ハーフブリッジ内蔵
充電、還流、クランプ用途
代表値 RDS(ON):37mΩ (ローサイド)、57mΩ (ハイサイド)
クランプ回路内蔵による迅速なターンオフ機能
ハイサイド クランプと冗長ローサイド クランプ
1 線式接続によるローサイド負荷制御
外部ハイサイド スイッチにより冗長シャットオフが可能
± 5% 精度のローサイドおよびハイサイド電流センス
アナログ負荷電流帰還ピン (IPROPI)
内部制御モード:
閉ループ PWM 電流レギュレーション
構成可能なピーク時間、ピーク電流、ホールド電流
外部制御モード:
固定 PWM 周波数でデューティ サイクルを変動
固定デューティ サイクルで PWM 周波数を変動
CRC 搭載 4 線式アドレス指定可能 24 ビット SPI
同じ SPI 上で複数のデバイスを動作可能
複数のデバイスへコマンドをブロードキャスト可能
包括的な保護機能と診断機能:
デバイス内蔵セルフ テスト
負荷監視による開路 / 短絡の検出
ドライバのオン / オフ中の制御喪失の検出
低電流または低電圧時に強制リレーがオープン
冗長ピン シャットオフ
nFAULT ピンによるフォルト通知