JAJSN01A May 2024 – October 2025 DRV7308
PRODUCTION DATA
表 13-1 に、ドライバの外付け部品の推奨値を示します。
| 部品 | PIN1 | PIN2 | 推奨 |
|---|---|---|---|
| CVM1 | VM | GND | X5R または X7R、0.1µF、VM 定格コンデンサ |
| CVM2 | VM | GND | X5R または X7R、0.1µF、VM 定格コンデンサ (オプション) |
| CVM3 | VM | GND | ≥ 10µF、VM 定格コンデンサ |
| CGVDD1 | GVDD | GND | X5R または X7R、0.1µF、GVDD 定格コンデンサ |
| CGVDD2 | GVDD | GND | ≥ 10µF、GVDD 定格コンデンサ |
| CBOOTA | BOOTA | OUTA | X5R または X7R、1µF ~ 220µF、GVDD 定格コンデンサ |
| CBOOTB | BOOTB | OUTB | X5R または X7R、1µF ~ 220µF、GVDD 定格コンデンサ |
| CBOOTC | BOOTC | OUTC | X5R または X7R、1µF ~ 220µF、GVDD 定格コンデンサ |
| RSR | SR | GND | スルーレート設定を決定するための抵抗 |
| RnFAULT | nFAULT | 3.3V/ 5.5V / GVDD | 5.1kΩ、プルアップ抵抗 |
| RILM1 | ILIMIT | 3.3V/ 5.5V / GVDD | 必要な ILIMIT スレッショルドに基づいています |
| RILM2 | ILIMIT | GND | 必要な ILIMIT スレッショルドに基づいています |
| RVTEMP | VTEMP | システム | オプション。VTEMP 出力フィルタ抵抗。100Ω、およびアプリケーションによって異なります。 |
| CVTEMP | VTEMP | GND | オプション。VTEMP 出力フィルタ コンデンサ < 130pF。 |
| RAMP_G2 | AMPOUT | AMPIN+ | アンプ ゲイン抵抗 2。アプリケーションによって異なります。 |
| RAMP_G1 | AMPIN+ | VAMP_REF | アンプ ゲイン抵抗 1。アプリケーションによって異なります。 |
| RS | SLx (SP) | GND(SN) | モーター位相電流を測定するローサイド Rshunt 抵抗 (ILS_PHASE )。予測される電流センス出力電圧 = RS x ILS_PHASE x RAMP_G2/RAMP_G1 + VAMP_REF |
| VCC1 | システム | GND | システム I/O リファレンス電圧。3.3V、5V、または GVDD |
| VCC2 | システム | GND | システム I/O リファレンス電圧。3.3V、5V。VCC1 が 5V を上回る場合にのみ、VCC2 を VCC1 から分離する必要があります。 |
| VAMP_bias | RAMP_G2 | システム | オプション。システム電流センス測定バイアス電圧 |