JAJSD42B February   2017  – December 2017 DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
    1.     概略回路図
  4. 改訂履歴
  5. 概要(続き)
  6. デバイス比較表
  7. ピン構成および機能
    1.     ピン機能rep%#8212;32ピンDRV8320デバイス
    2.     ピン機能rep%#8212;40ピンDRV8320Rデバイス
    3.     ピン機能rep%#8212;40ピンDRV8323デバイス
    4.     ピン機能rep%#8212;48ピンDRV8323Rデバイス
  8. 仕様
    1. 8.1 絶対最大定格
    2. 8.2 ESD定格
    3. 8.3 推奨動作条件
    4. 8.4 熱特性
    5. 8.5 電気的特性
    6. 8.6 SPIのタイミング要件
    7. 8.7 代表的特性
  9. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
      1. 9.3.1 3相スマート・ゲート・ドライバ
        1. 9.3.1.1 PWM制御モード
          1. 9.3.1.1.1 6x PWMモード(PWM_MODE = 00bまたはMODEピンをAGNDに接続)
          2. 9.3.1.1.2 3x PWMモード(PWM_MODE = 01bまたはMODEピンを47kΩの抵抗を介してAGNDに接続)
          3. 9.3.1.1.3 1x PWMモード(PWM_MODE = 10bまたはMODEピン = Hi-Z)
          4. 9.3.1.1.4 独立PWMモード(PWM_MODE = 11bまたはMODEピンをDVDDに接続)
        2. 9.3.1.2 デバイス・インターフェイス・モード
          1. 9.3.1.2.1 シリアル・ペリフェラル・インターフェイス(SPI)
          2. 9.3.1.2.2 ハードウェア・インターフェイス
        3. 9.3.1.3 ゲート・ドライバ電源電圧
        4. 9.3.1.4 スマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャ
          1. 9.3.1.4.1 IDRIVE:MOSFETスルー・レート制御
          2. 9.3.1.4.2 TDRIVE:MOSFETゲート駆動制御
          3. 9.3.1.4.3 伝搬遅延
          4. 9.3.1.4.4 MOSFET VDS監視
          5. 9.3.1.4.5 VDRAINセンス・ピン
      2. 9.3.2 DVDDリニア電圧レギュレータ
      3. 9.3.3 ピン配置
      4. 9.3.4 ローサイド電流センス・アンプ(DRV8323とDRV8323Rのみ)
        1. 9.3.4.1 双方向電流センスの動作
        2. 9.3.4.2 単方向電流センスの動作(SPIのみ)
        3. 9.3.4.3 自動オフセット較正
        4. 9.3.4.4 MOSFET VDSセンス・モード(SPIのみ)
      5. 9.3.5 降圧型レギュレータ
        1. 9.3.5.1 固定周波数PWM制御
        2. 9.3.5.2 ブートストラップ電圧(CB)
        3. 9.3.5.3 出力電圧設定
        4. 9.3.5.4 nSHDNおよびVIN低電圧誤動作防止のイネーブル
        5. 9.3.5.5 電流制限
        6. 9.3.5.6 過電圧過渡保護
        7. 9.3.5.7 サーマル・シャットダウン
      6. 9.3.6 ゲート・ドライバ保護回路
        1. 9.3.6.1 VM電源の低電圧誤動作防止(UVLO)
        2. 9.3.6.2 VCPチャージ・ポンプの低電圧誤動作防止(CPUV)
        3. 9.3.6.3 MOSFET VDS過電流保護(VDS_OCP)
          1. 9.3.6.3.1 VDSラッチ・シャットダウン(OCP_MODE = 00b)
          2. 9.3.6.3.2 VDS自動リトライ(OCP_MODE = 01b)
          3. 9.3.6.3.3 VDS通知のみ(OCP_MODE = 10b)
          4. 9.3.6.3.4 VDSディスエーブル(OCP_MODE = 11b)
        4. 9.3.6.4 VSENSE過電流保護(SEN_OCP)
          1. 9.3.6.4.1 VSENSEラッチ・シャットダウン(OCP_MODE = 00b)
          2. 9.3.6.4.2 VSENSE自動リトライ(OCP_MODE = 01b)
          3. 9.3.6.4.3 VSENSE通知のみ(OCP_MODE = 10b)
          4. 9.3.6.4.4 VSENSEディスエーブル(OCP_MODE = 11bまたはDIS_SEN = 1b)
        5. 9.3.6.5 ゲート・ドライバ障害(GDF)
        6. 9.3.6.6 過熱警告(OTW)
        7. 9.3.6.7 サーマル・シャットダウン(OTSD)
    4. 9.4 デバイスの機能モード
      1. 9.4.1 ゲート・ドライバの機能モード
        1. 9.4.1.1 スリープ・モード
        2. 9.4.1.2 動作モード
        3. 9.4.1.3 障害リセット(CLR_FLTまたはENABLEリセット・パルス)
      2. 9.4.2 降圧レギュレータの機能モード
        1. 9.4.2.1 連続導通モード(CCM)
        2. 9.4.2.2 Eco-mode制御方式
    5. 9.5 プログラミング
      1. 9.5.1 SPI通信
        1. 9.5.1.1 SPI
          1. 9.5.1.1.1 SPIフォーマット
    6. 9.6 レジスタ・マップ
      1. Table 1. DRV832xSおよびDRV832xRSのレジスタ・マップ
      2. 9.6.1    ステータス・レジスタ
        1. 9.6.1.1 障害ステータス・レジスタ1(アドレス = 0x00)
          1. Table 11. 障害ステータス・レジスタ1のフィールド説明
        2. 9.6.1.2 障害ステータス・レジスタ2(アドレス = 0x01)
          1. Table 12. 障害ステータス・レジスタ2のフィールド説明
      3. 9.6.2    制御レジスタ
        1. 9.6.2.1 ドライバ制御レジスタ(アドレス = 0x02)
          1. Table 14. ドライバ制御のフィールド説明
        2. 9.6.2.2 ゲート駆動HSレジスタ(アドレス = 0x03)
          1. Table 15. ゲート駆動HSのフィールド説明
        3. 9.6.2.3 ゲート駆動LSレジスタ(アドレス = 0x04)
          1. Table 16. ゲート駆動LSレジスタのフィールド説明
        4. 9.6.2.4 OCP制御レジスタ(アドレス = 0x05)
          1. Table 17. OCP制御のフィールド説明
        5. 9.6.2.5 CSA制御レジスタ(DRV8323xのみ)(アドレス = 0x06)
          1. Table 18. CSA制御のフィールド説明
  10. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 主要アプリケーション
        1. 10.2.1.1 設計要件
        2. 10.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 10.2.1.2.1 外部MOSFETのサポート
            1. 10.2.1.2.1.1
          2. 10.2.1.2.2 IDRIVEの設定
            1. 10.2.1.2.2.1
          3. 10.2.1.2.3 VDS過電流監視の設定
            1. 10.2.1.2.3.1
          4. 10.2.1.2.4 センス・アンプの双方向設定(DRV8323およびDRV8323R)
            1. 10.2.1.2.4.1
          5. 10.2.1.2.5 降圧レギュレータの設定(DRV8320RおよびDRV8323R)
        3. 10.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 10.2.2 代替アプリケーション
        1. 10.2.2.1 設計要件
        2. 10.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 10.2.2.2.1 センス・アンプの単方向設定
            1. 10.2.2.2.1.1
  11. 11電源に関する推奨事項
    1. 11.1 バルク容量の決定
  12. 12レイアウト
    1. 12.1 レイアウトのガイドライン
      1. 12.1.1 降圧レギュレータのレイアウトのガイドライン
    2. 12.2 レイアウト例
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 デバイス・サポート
      1. 13.1.1 デバイスの項目表記
    2. 13.2 ドキュメントのサポート
      1. 13.2.1 関連資料
    3. 13.3 関連リンク
    4. 13.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 13.5 コミュニティ・リソース
    6. 13.6 商標
    7. 13.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 13.8 Glossary
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

TA = –40°C~+125°C、VVM = 6~60V(特に記述のない限り)
PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT
POWER SUPPLIES (DVDD, VCP, VM)
IVM VM operating supply current VVM = 24 V, ENABLE = 3.3 V, INHx/INLx = 0 V 10.5 14 mA
IVMQ VM sleep mode supply current ENABLE = 0 V, VVM = 24 V, TA = 25°C 12 20 µA
ENABLE = 0 V, VVM = 24 V, TA = 125°C(1) 50
tRST(1) Reset pulse time ENABLE = 0 V period to reset faults 8 40 µs
tWAKE Turnon time VVM > VUVLO, ENABLE = 3.3 V to outputs ready 1 ms
tSLEEP Turnoff time ENABLE = 0 V to device sleep mode 1 ms
VDVDD DVDD regulator voltage IDVDD = 0 to 30 mA 3 3.3 3.6 V
VVCP VCP operating voltage
with respect to VM
VVM = 13 V, IVCP = 0 to 25 mA 8.4 11 12.5 V
VVM = 10 V, IVCP = 0 to 20 mA 6.3 9 10
VVM = 8 V, IVCP = 0 to 15 mA 5.4 7 8
VVM = 6 V, IVCP = 0 to 10 mA 4 5 6
LOGIC-LEVEL INPUTS (CAL, ENABLE, INHx, INLx, nSCS, SCLK, SDI)
VIL Input logic low voltage 0 0.8 V
VIH Input logic high voltage 1.5 5.5 V
VHYS Input logic hysteresis 100 mV
IIL Input logic low current VVIN = 0 V –5 5 µA
IIH Input logic high current VVIN = 5 V 50 70 µA
RPD Pulldown resistance To AGND 100
tPD Propagation delay INHx/INLx transition to GHx/GLx transition 150 ns
FOUR-LEVEL H/W INPUTS (GAIN, MODE)
VI1 Input mode 1 voltage Tied to AGND 0 V
VI2 Input mode 2 voltage 45 kΩ ± 5% to tied AGND 1.2 V
VI3 Input mode 3 voltage Hi-Z 2 V
VI4 Input mode 4 voltage Tied to DVDD 3.3 V
RPU Pullup resistance Internal pullup to DVDD 50
RPD Pulldown resistance Internal pulldown to AGND 84
SEVEN-LEVEL H/W INPUTS (IDRIVE, VDS)
VI1 Input mode 1 voltage Tied to AGND 0 V
VI2 Input mode 2 voltage 18 kΩ ± 5% tied to AGND 0.5 V
VI3 Input mode 3 voltage 75 kΩ ± 5% tied to AGND 1.1 V
VI4 Input mode 4 voltage Hi-Z 1.65 V
VI5 Input mode 5 voltage 75 kΩ ± 5% tied to DVDD 2.2 V
VI6 Input mode 6 voltage 18 kΩ ± 5% tied to DVDD 2.8 V
VI7 Input mode 7 voltage Tied to DVDD 3.3 V
RPU Pullup resistance Internal pullup to DVDD 73
RPD Pulldown resistance Internal pulldown to AGND 73
OPEN DRAIN OUTPUTS (nFAULT, SDO)
VOL Output logic low voltage IO = 5 mA 0.1 V
IOZ Output high impedance leakage VO = 5 V –2 2 µA
GATE DRIVERS (GHx, GLx)
VGSH (1) High-side gate drive voltage
with respect to SHx
VVM = 13 V, IVCP = 0 to 25 mA 8.4 11 12.5 V
VVM = 10 , IVCP = 0 to 20 mA 6.3 9 10
VVM = 8 V, IVCP = 0 to 15 mA 5.4 7 8
VVM = 6 V, IVCP = 0 to 10 mA 4 5 6
VGSL(1) Low-side gate drive voltage
with respect to PGND
VVM = 12 V, IVGLS = 0 to 25 mA 9 11 12 V
VVM = 10 V, IVGLS = 0 to 20 mA 7.5 9 10
VVM = 8 V, IVGLS = 0 to 15 mA 5.5 7 8
VVM = 6 V, IVGLS = 0 to 10 mA 4 5 6
tDEAD Gate drive
dead time
SPI Device DEAD_TIME = 00b 50 ns
DEAD_TIME = 01b 100
DEAD_TIME = 10b 200
DEAD_TIME = 11b 400
H/W Device 100
tDRIVE Peak current
gate drive time
SPI Device TDRIVE = 00b 500 ns
TDRIVE = 01b 1000
TDRIVE = 10b 2000
TDRIVE = 11b 4000
H/W Device 4000
IDRIVEP Peak source
gate current
SPI Device IDRIVEP_HS or IDRIVEP_LS = 0000b 10 mA
IDRIVEP_HS or IDRIVEP_LS = 0001b 30
IDRIVEP_HS or IDRIVEP_LS = 0010b 60
IDRIVEP_HS or IDRIVEP_LS = 0011b 80
IDRIVEP_HS or IDRIVEP_LS = 0100b 120
IDRIVEP_HS or IDRIVEP_LS = 0101b 140
IDRIVEP_HS or IDRIVEP_LS = 0110b 170
IDRIVEP_HS or IDRIVEP_LS = 0111b 190
IDRIVEP_HS or IDRIVEP_LS = 1000b 260
IDRIVEP_HS or IDRIVEP_LS = 1001b 330
IDRIVEP_HS or IDRIVEP_LS = 1010b 370
IDRIVEP_HS or IDRIVEP_LS = 1011b 440
IDRIVEP_HS or IDRIVEP_LS = 1100b 570
IDRIVEP_HS or IDRIVEP_LS = 1101b 680
IDRIVEP_HS or IDRIVEP_LS = 1110b 820
IDRIVEP_HS or IDRIVEP_LS = 1111b 1000
H/W Device IDRIVE = Tied to AGND 10
IDRIVE = 18 kΩ ± 5% tied to AGND 30
IDRIVE = 75 kΩ ± 5% tied to AGND 60
IDRIVE = Hi-Z 120
IDRIVE = 75 kΩ ± 5% tied to DVDD 260
IDRIVE = 18 kΩ ± 5% tied to DVDD 570
IDRIVE = Tied to DVDD 1000
IDRIVEN Peak sink
gate current
SPI Device IDRIVEN_HS or IDRIVEN_LS = 0000b 20 mA
IDRIVEN_HS or IDRIVEN_LS = 0001b 60
IDRIVEN_HS or IDRIVEN_LS = 0010b 120
IDRIVEN_HS or IDRIVEN_LS = 0011b 160
IDRIVEN_HS or IDRIVEN_LS = 0100b 240
IDRIVEN_HS or IDRIVEN_LS = 0101b 280
IDRIVEN_HS or IDRIVEN_LS = 0110b 340
IDRIVEN_HS or IDRIVEN_LS = 0111b 380
IDRIVEN_HS or IDRIVEN_LS = 1000b 520
IDRIVEN_HS or IDRIVEN_LS = 1001b 660
IDRIVEN_HS or IDRIVEN_LS = 1010b 740
IDRIVEN_HS or IDRIVEN_LS = 1011b 880
IDRIVEN_HS or IDRIVEN_LS = 1100b 1140
IDRIVEN_HS or IDRIVEN_LS = 1101b 1360
IDRIVEN_HS or IDRIVEN_LS = 1110b 1640
IDRIVEN_HS or IDRIVEN_LS = 1111b 2000
H/W Device IDRIVE = Tied to AGND 20
IDRIVE = 18 kΩ ± 5% tied to AGND 60
IDRIVE = 75 kΩ ± 5% tied to AGND 120
IDRIVE = Hi-Z 240
IDRIVE = 75 kΩ ± 5% tied to DVDD 520
IDRIVE = 18 kΩ ± 5% tied to DVDD 1140
IDRIVE = Tied to DVDD 2000
IHOLD Gate holding current Source current after tDRIVE 10 mA
Sink current after tDRIVE 50
ISTRONG Gate strong pulldown current GHx to SHx and GLx to PGND 2 A
ROFF Gate hold off resistor GHx to SHx and GLx to PGND 150
CURRENT SENSE AMPLIFIER (SNx, SOx, SPx, VREF)
GCSA Amplifier gain SPI Device CSA_GAIN = 00b 4.85 5 5.15 V/V
CSA_GAIN = 01b 9.7 10 10.3
CSA_GAIN = 10b 19.4 20 20.6
CSA_GAIN = 11b 38.8 40 41.2
H/W Device GAIN = Tied to AGND 4.85 5 5.15
GAIN = 47 kΩ ± 5% tied to AGND 9.7 10 10.3
GAIN = Hi-Z 19.4 20 20.6
GAIN = Tied to DVDD 38.8 40 41.2
tSET(1) Settling time to ±1% VO_STEP = 0.5 V, GCSA = 5 V/V 150 ns
VO_STEP = 0.5 V, GCSA = 10 V/V 300
VO_STEP = 0.5 V, GVSA = 20 V/V 600
VO_STEP = 0.5 V, GCSA = 40 V/V 1200
VCOM Common mode input range –0.15 0.15 V
VDIFF Differential mode input range –0.3 0.3 V
VOFF Input offset error VSP = VSN = 0 V, CAL = 3.3 V, VREF = 3.3 V –4 4 mV
VDRIFT(1) Drift offset VSP = VSN = 0 V 10 µV/°C
VLINEAR SOx output voltage linear range 0.25 VVREF – 0.25 V
VBIAS SOx output voltage bias SPI Device VSP = VSN = 0 V, CAL = 3.3 V, VREF_DIV = 0b VVREF – 0.3 V
VSP = VSN = 0 V, CAL = 3.3 V, VREF_DIV = 1b VVREF / 2
H/W Device VSP = VSN = 0 V, CAL = 3.3 V VVREF / 2
IBIAS SPx/SNx input bias current VREF_DIV = 1b 100 µA
VSLEW(1) SOx output slew rate 60-pF load 10 V/µs
IVREF VREF input current VVREF = 5 V 2 3 mA
UGB(1) Unity gain bandwidth 60-pF load 1 MHz
PROTECTION CIRCUITS
VUVLO VM undervoltage lockout VM falling, UVLO report 5.4 5.6 5.8 V
VM rising, UVLO recovery 5.6 5.8 6
VUVLO_HYS VM undervoltage hysteresis Rising to falling threshold 200 mV
tUVLO_DEG VM undervoltage deglitch time VM falling, UVLO report 10 µs
VCPUV Charge pump undervoltage lockout VCP falling, CPUV report VVM + 2.8 V
VGS_CLAMP High-side gate clamp Positive clamping voltage 15 16.5 18 V
Negative clamping voltage –0.7
VVDS_OCP VDS overcurrent
trip voltage
SPI Device VDS_LVL = 0000b 0.06 V
VDS_LVL = 0001b 0.13
VDS_LVL = 0010b 0.2
VDS_LVL = 0011b 0.26
VDS_LVL = 0100b 0.31
VDS_LVL = 0101b 0.45
VDS_LVL = 0110b 0.53
VDS_LVL = 0111b 0.6
VDS_LVL = 1000b 0.68
VDS_LVL = 1001b 0.75
VDS_LVL = 1010b 0.94
VDS_LVL = 1011b 1.13
VDS_LVL = 1100b 1.3
VDS_LVL = 1101b 1.5
VDS_LVL = 1110b 1.7
VDS_LVL = 1111b 1.88
H/W Device VDS = Tied to AGND 0.06
VDS = 18 kΩ ± 5% tied to AGND 0.13
VDS = 75 kΩ ± 5% tied to AGND 0.26
VDS = Hi-Z 0.6
VDS = 75 kΩ ± 5% tied to DVDD 1.13
VDS = 18 kΩ ± 5% tied to DVDD 1.88
VDS = Tied to DVDD Disabled
tOCP_DEG VDS and VSENSE overcurrent deglitch time SPI Device OCP_DEG = 00b 2 µs
OCP_DEG = 01b 4
OCP_DEG = 10b 6
OCP_DEG = 11b 8
H/W Device 4
VSEN_OCP VSENSE overcurrent trip voltage SPI Device SEN_LVL = 00b 0.25 V
SEN_LVL = 01b 0.5
SEN_LVL = 10b 0.75
SEN_LVL = 11b 1
H/W Device 1
tRETRY Overcurrent retry time SPI Device TRETRY = 0b 4 ms
TRETRY = 1b 50 μs
H/W Device 4 ms
TOTW(1) Thermal warning temperature Die temperature, TJ 130 150 165 °C
TOTSD(1) Thermal shutdown temperature Die temperature, TJ 150 170 185 °C
THYS(1) Thermal hysteresis Die temperature, TJ 20 °C
BUCK REGULATOR SUPPLY (VIN)
InSHDN Shutdown supply current VnSHDN = 0 V 1 3 µA
IQ Operating quiescent current VVIN = 12 V, no load; not switching 28 µA
VVIN_UVLO VIN undervoltage lockout threshold VIN Rising 4 V
VIN Falling 3
BUCK REGULATOR SHUTDOWN (nSHDN)
VnSHDN_TH Rising nSHDN threshold 1.05 1.25 1.38 V
InSHDN Input current VnSHDN = 2.3 V –4.2 µA
VnSHDN = 0.9 V –1
InSHDN_HYS Hysteresis current –3 µA
BUCK REGULATOR HIGH-SIDE MOSFET
RDS_ON MOSFET on resistance VVIN = 12 V, VCB to VSW = 5.8 V, TA = 25°C 900
BUCK REGULATOR VOLTAGE REFERENCE (FB)
VFB Feedback voltage 0.747 0.765 0.782 V
BUCK REGULATOR CURRENT LIMIT
ILIMIT Peak current limit VVIN = 12 V, TA = 25°C 1200 mA
1700
BUCK REGULATOR SWITCHING (SW)
fSW Switching frequency 595 700 805 kHz
DMAX Maximum duty cycle 96%
BUCK REGULATOR THERMAL SHUTDOWN
TSHDN(1) Thermal shutdown threshold 170 °C
THYS(1) Thermal shutdown hysteresis 10 °C
設計と特性データにより規定されています。