JAJSKJ0B May 2020 – May 2022 DRV8426E
PRODUCTION DATA
DRV8426E/P はバイポーラ・ステッピング・モータまたはデュアル・ブラシ付き DC モータ用の高集積モータ・ドライバ・ソリューションです。このデバイスは、2 個の N チャネル・パワー MOSFET H ブリッジ、統合型電流センス機能、およびレギュレーション回路を統合しています。DRV8426E/P は、DRV8424E/P、DRV8436E/P、DRV8434E/P とピン互換です。DRV8426E/P は 4.5~33V の電源電圧範囲で動作し、ピーク時で最大 2.5A、フルスケールで最大 1.5A の出力電流を供給できます。実際のフルスケールおよび RMS 電流は、周囲温度、電源電圧、PCB の熱性能に依存します。
DRV8426E/P デバイスは電流センス・アーキテクチャを内蔵しているため、2 つの外部電力センス抵抗が不要になり、基板面積、BOM コスト、設計作業が大幅に削減され、消費電力が大幅に削減されます。このアーキテクチャでは、電流センシングに電流ミラー手法と内部パワー MOSFET を使うことで、センス抵抗での電力消費をなくしています。電流レギュレーションの設定点は VREFA および VREFB ピンの電圧で調整できます。
シンプルな PH/EN (DRV8426E) または PWM (DRV8426P) インターフェイスにより、コントローラ回路と簡単に接続できます。
電流レギュレーションは高度に設定可能であり、複数のディケイ動作モードを持っています。ディケイ・モードとして、スマート・チューン・ダイナミック・ディケイ、スマート・チューン・リップル・コントロール、ミックス、ファースト・ディケイを選択できます。PWM オフ時間 tOFF は 7、16、24、32μs に調整できます。
また、低消費電力スリープ・モードを内蔵しているため、モータを駆動していないときにシステムの電力を節約できます。