DRV8424E

アクティブ

製品詳細

Vs ABS (max) (V) 35 Vs (min) (V) 4.5 Peak output current (A) 4 Control mode PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 330 Sleep current (µA) 2 Decay mode Fast, Mixed, Smart Tune Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vs ABS (max) (V) 35 Vs (min) (V) 4.5 Peak output current (A) 4 Control mode PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 330 Sleep current (µA) 2 Decay mode Fast, Mixed, Smart Tune Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² (9.7 mm × 6.4 mm) VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • デュアル H ブリッジ・モータ・ドライバ
    • 1 つのバイポーラ・ステッピング・モータ
    • 2 つの双方向ブラシ付き DC モータ
    • 4 つの単方向ブラシ付き DC モータ
  • 内蔵型の電流検出機能
    • 検出抵抗が不要
    • ±5% のフルスケール電流精度
  • 4.5V~33V の動作電源電圧範囲
  • 複数の制御インターフェイス・オプション
    • 位相 / イネーブル (PH/EN)
    • PWM (IN/IN)
  • スマート・チューン、ファーストおよびミックス・ディケイ・オプション
  • 低い RDS(ON):
    • DRV8424E/P:24V、25℃で 330mΩ HS + LS
    • DRV8425E/P:24V、25℃で 550mΩ HS + LS
  • ブリッジごとの大電流能力
    • DRV8424E/P:4A ピーク(ブラシ付き)、2.5A フルスケール(ステッピング)
    • DRV8425E/P:3.2A ピーク(ブラシ付き)、 2A フルスケール(ステッピング)

    以下とピン互換:

  • 構成可能なオフ時間 PWM チョッピング
    • 7、16、24、32µs
  • 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
  • 低消費電流のスリープ・モード (2µA)
  • 拡散スペクトラム・クロックによる低い電磁気妨害 (EMI)
  • ブラシ付き DC アプリケーションでの突入電流制限
  • 小さなパッケージと占有面積
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト条件出力 (nFAULT)
  • デュアル H ブリッジ・モータ・ドライバ
    • 1 つのバイポーラ・ステッピング・モータ
    • 2 つの双方向ブラシ付き DC モータ
    • 4 つの単方向ブラシ付き DC モータ
  • 内蔵型の電流検出機能
    • 検出抵抗が不要
    • ±5% のフルスケール電流精度
  • 4.5V~33V の動作電源電圧範囲
  • 複数の制御インターフェイス・オプション
    • 位相 / イネーブル (PH/EN)
    • PWM (IN/IN)
  • スマート・チューン、ファーストおよびミックス・ディケイ・オプション
  • 低い RDS(ON):
    • DRV8424E/P:24V、25℃で 330mΩ HS + LS
    • DRV8425E/P:24V、25℃で 550mΩ HS + LS
  • ブリッジごとの大電流能力
    • DRV8424E/P:4A ピーク(ブラシ付き)、2.5A フルスケール(ステッピング)
    • DRV8425E/P:3.2A ピーク(ブラシ付き)、 2A フルスケール(ステッピング)

    以下とピン互換:

  • 構成可能なオフ時間 PWM チョッピング
    • 7、16、24、32µs
  • 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
  • 低消費電流のスリープ・モード (2µA)
  • 拡散スペクトラム・クロックによる低い電磁気妨害 (EMI)
  • ブラシ付き DC アプリケーションでの突入電流制限
  • 小さなパッケージと占有面積
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト条件出力 (nFAULT)

DRV8424E/P、DRV8425E/P デバイスは、さまざまな産業用アプリケーションに適したデュアル H ブリッジ・モータ・ドライバです。このデバイスを使用すると、2 つの DC モータまたは 1 つのバイポーラ・ステッピング・モータを駆動できます。

本ドライバの出力段は、2 つのフル H ブリッジとして構成された N チャネル・パワー MOSFET、チャージ・ポンプ・レギュレータ、電流検出およびレギュレーション回路、保護回路で構成されます。内蔵の電流検出機能では内部の電流ミラー・アーキテクチャを使用するため、大きいシャント抵抗が不要になり、基板面積の節約とシステムコストの削減が可能です。低消費電力のスリープ・モードにより、内部回路の多くをシャットダウンして、非常に低い静止電流を実現できます。保護機能として、電源低電圧誤動作防止 (UVLO)、チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)、過電流検出 (OCP)、デバイス過熱検出 (OTSD) を内蔵しています。

DRV8424E/P は、最大 2.5A のフルスケール・モータまたは最大 4A のピークを持つブラシ付きモータを搭載したステッピング・モータを駆動できます。DRV8425E/P は、最大 2A のフルスケール・モータまたは最大 3.2A のピーク (PCB 設計に依存) を持つブラシ付きモータを駆動できます。

DRV8424E/P、DRV8425E/P デバイスは、さまざまな産業用アプリケーションに適したデュアル H ブリッジ・モータ・ドライバです。このデバイスを使用すると、2 つの DC モータまたは 1 つのバイポーラ・ステッピング・モータを駆動できます。

本ドライバの出力段は、2 つのフル H ブリッジとして構成された N チャネル・パワー MOSFET、チャージ・ポンプ・レギュレータ、電流検出およびレギュレーション回路、保護回路で構成されます。内蔵の電流検出機能では内部の電流ミラー・アーキテクチャを使用するため、大きいシャント抵抗が不要になり、基板面積の節約とシステムコストの削減が可能です。低消費電力のスリープ・モードにより、内部回路の多くをシャットダウンして、非常に低い静止電流を実現できます。保護機能として、電源低電圧誤動作防止 (UVLO)、チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)、過電流検出 (OCP)、デバイス過熱検出 (OTSD) を内蔵しています。

DRV8424E/P は、最大 2.5A のフルスケール・モータまたは最大 4A のピークを持つブラシ付きモータを搭載したステッピング・モータを駆動できます。DRV8425E/P は、最大 2A のフルスケール・モータまたは最大 3.2A のピーク (PCB 設計に依存) を持つブラシ付きモータを駆動できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
DRV8434E アクティブ 電流センシング機能内蔵、48V、2.5A、バイポーラ ステッパ モーターまたはデュアル ブラシ付きモーターのドライバ DRV8434E is a newer device with integrated current sensing, smart tuning, P2P scalable family and smooth quiet motion
DRV8426E アクティブ 統合型電流センシング機能搭載、35V、1.5A、バイポーラ ステッパまたはデュアル ブラシ付きのモーター ドライバ Higher RDSon, lower current capabilities
DRV8436E アクティブ 電流センシング機能内蔵、48V、1.5A、バイポーラ ステッパ モーターまたはデュアル ブラシ付きモーターのドライバ Higher RDSon, lower current capabilities, and higher voltage range
比較対象デバイスと類似の機能。
DRV8425E アクティブ 統合型電流センシング機能搭載、35V、2A、バイポーラ ステッパまたはデュアル ブラシ付きモーター ドライバ 35V, 2A bipolar stepper or dual brushed motor driver with integrated current sensing

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8424E/P、DRV8425E/P デュアル H ブリッジ・モータ・ドライバ、電流検出機能およびスマート・チューン・テクノロジー内蔵 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023/01/06
アプリケーション・ノート ステッパ モーターの可聴ノイズ低減方法 PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/04
アプリケーション概要 Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B) PDF | HTML 2022/06/20
アプリケーション・ノート Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) PDF | HTML 2021/01/19
ユーザー・ガイド DRV84XX_89XX_8256X EVM GUI User's Guide (Rev. D) 2020/10/30
ホワイト・ペーパー How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) 2019/03/19
アプリケーション概要 Smart Tuning for Efficient Stepper Driving 2018/11/20
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018/07/06
アプリケーション概要 PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) 2004/05/12

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8424EEVM — DRV8424 PHASE/EN 制御インターフェイス搭載ステッパ モーター ドライバ ボード

DRV8424E 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8424E デバイスを容易に評価できます。

DRV8424E デバイスは、バイポーラ ステッパ モーターまたはブラシ付き DC モーター向けの統合型モーター ドライバ ソリューションです。このデバイスは、2 個の N チャネル パワー MOSFET H ブリッジ、統合型電流センス機能、およびレギュレーション回路を統合しています。DRV8424E デバイスへの電力供給は、4.5 ~ 33V の単一電源電圧で実施します。シンプルな PHASE/EN (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

DRV8424PEVM — DRV8424 PWM 制御インターフェイス搭載ステッパ モーター ドライバ ボード

DRV8424P 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8424P デバイスを容易に評価できます。

DRV8424P デバイスは、バイポーラ ステッパ モーターまたはブラシ付き DC モーター向けの統合型モーター ドライバ ソリューションです。このデバイスは、2 個の N チャネル パワー MOSFET H ブリッジ、統合型電流センス機能、およびレギュレーション回路を統合しています。DRV8424P デバイスへの電力供給は、4.5 ~ 33V の単一電源電圧で実施します。シンプルな PWM (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ