JAJSGB1 September 2018 DSLVDS1048
PRODUCTION DATA.
DSLVDS1048デバイスは、クワッドCMOSフロースルー差動ライン・レシーバで、非常に低い消費電力と高いデータ速度を必要とするアプリケーション用に設計されています。このデバイスは、低電圧差動信号(LVDS)テクノロジを活用し、400Mbps (200MHz)を超えるデータ転送速度をサポートするよう設計されています。
DSLVDS1048は低電圧(標準値350mV)の差動入力信号を受け付け、3V CMOS出力レベルに変換します。レシーバはTRI-STATE機能をサポートしており、出力の多重化に使用できます。また、レシーバはオープン、短絡、終端(100Ω)の入力フェイルセーフもサポートします。すべてのフェイルセーフ条件において、レシーバの出力はHIGHになります。DSLVDS1048はフロースルーのピン配置を採用しているため、PCBレイアウトが簡単になります。
ENおよびEN*入力は互いにAND接続され、TRI-STATE出力を制御します。イネーブルは4つのレシーバすべてに共通です。DSLVDS1048およびコンパニオンLVDSライン・ドライバ(例: DSLVDS1047)は、大電力のPECL/ECLデバイスの新しい代替品として、高速のポイント・ツー・ポイント・インターフェイス・アプリケーションに使用できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DSLVDS1048 | TSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm |