JAJSG62B May 2018 – January 2024 ESDS302 , ESDS304
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ESDS302、ESDS304 デバイスは単方向の TVS ESD 保護ダイオード アレイで、それぞれ 2 および 4 チャネルに構成されており、イーサネットおよび USB で最大 12A (8/20µs) のサージから保護できます。ESDS302およびESDS304デバイスは、IEC 61000-4-2国際標準(レベル4以上)に従い、30kVまでのESD衝撃を放散できることが規定されています。
このデバイスの IO 容量はチャネルごとに 2.3pF で、Ethernet™ 1G 、USB 2.0 など高速インターフェイスの保護に優れた選択肢です。低い動的抵抗および低いクランピング電圧により、過渡現象に対してシステム レベルの保護を実現します。
ESDS302 および ESDS304 デバイスは、業界標準の 5 ピン SOT23 パッケージで供給されます。
| 部品番号(1) | チャネル数 | パッケージ |
|---|---|---|
| ESDS302 | 2 | DBV (SOT23、5)、 2 NC ピン |
| ESDS304 | 4 | DBV (SOT-23、5) |
代表的なアプリケーション回路図