JAJSJS3C June 2017 – September 2020 FPC402
PRODUCTION DATA
FPC402 は標準の SFF-8431、SFF-8436、SFF-8449 低速管理インターフェイスと互換性があり、各ポートに専用の 100/400kHz I2C インターフェイスが搭載されています。ポート・ステータス LED の駆動や電源スイッチの制御などの機能を実行するため、追加の汎用ピンも利用可能です。LED ドライバは、点滅や調光のプログラムなどの便利な機能を備えています。ホスト・コントローラへのインターフェイスは、低電圧の I/O をサポートするために 1.8V~3.3V の独立電源で動作できます。
FPC402 は各モジュールでユーザーが指定したレジスタからデータをプリフェッチできるため、ホストは高速な I2C (最高 1MHz) または SPI (最高 10MHz) インターフェイスでデータへすぐにアクセスできます。さらに、FPC402 は制御下のポートのいずれかに関連する重要な、ユーザー構成可能なイベントが発生した場合、ホストへの割り込みをトリガできます。このため、モジュールを継続的にポーリングする必要はありません。