JAJSCM1A December   2010  – April 2016 INA203-Q1
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
    5. 7.5 Electrical Characteristics: Current-Shunt Monitor
    6. 7.6 Electrical Characteristics: Comparator
    7. 7.7 Electrical Characteristics: Reference
    8. 7.8 Electrical Characteristics: General
    9. 7.9 Typical Characteristics
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Comparator
      2. 8.3.2 Comparator Delay
      3. 8.3.3 Comparator Maximum Input Voltage Range
      4. 8.3.4 Reference
      5. 8.3.5 Output Voltage Range
    4. 8.4 Device Functional Modes
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
      1. 9.1.1 Basic Connections
      2. 9.1.2 Selecting RSHUNT
      3. 9.1.3 Input Filtering
      4. 9.1.4 Accuracy Variations as a Result of VSENSE and Common-Mode Voltage
        1. 9.1.4.1 Normal Case 1: VSENSE ≥ 20 mV, VCM ≥ VS
        2. 9.1.4.2 Normal Case 2: VSENSE ≥ 20 mV, VCM < VS
        3. 9.1.4.3 Low VSENSE Case 1:
        4. 9.1.4.4 Low VSENSE Case 2: VSENSE < 20 mV, 0 V ≤ VCM ≤ VS
      5. 9.1.5 Transient Protection
    2. 9.2 Typical Applications
      1. 9.2.1 Polyswitch Warning and Fault Detection Circuit
        1. 9.2.1.1 Design Requirements
        2. 9.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 9.2.1.3 Application Curves
      2. 9.2.2 Lead-Acid Battery Protection Circuit
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 コミュニティ・リソース
    2. 12.2 商標
    3. 12.3 静電気放電に関する注意事項
    4. 12.4 用語集
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 車載アプリケーションに対応
  • 電流センシング・アンプ
    • 同相範囲: -16V~+80V
    • 精度: 温度範囲全体にわたって3.5% (最大値)
    • 帯域幅: 500kHz
    • ゲイン: 20V/V
  • デュアル・コンパレータを内蔵:
    • コンパレータ1はラッチ搭載
    • コンパレータ2は遅延オプションあり
  • 静止電流: 1.8mA
  • ラッチアップ性能がAEC-Q100、Level I準拠で100mA適合
  • パッケージ: TSSOP-14

アプリケーション

  • 電動パワー・ステアリング(EPS)システム
  • 車体制御モジュール
  • ブレーキ・システム
  • 横滑り防止装置(ESC)システム

概要

INA203-Q1は単方向の電流シャント・モニタ(電流センシング・アンプとも呼ばれます)で、電圧出力、デュアル・コンパレータ、および基準電圧が搭載されています。INA203-Q1は、-16V~+80Vの同相電圧で、シャントの両端の電圧降下を検出できます。INA203-Q1は20V/Vのゲインで、最高500kHzの帯域幅で利用可能です。

INA203-Q1には2つのオープン・ドレインのコンパレータと、0.6Vの内部基準電圧が搭載されており、1.2Vの基準電圧出力も提供します。コンパレータの基準電圧は、外部入力によりオーバーライドできます。コンパレータ1にはラッチ機能があり、コンパレータ2は遅延をユーザーがプログラム可能です。

INA203-Q1は、2.7V~18Vの単一電源で動作します。拡張温度範囲の-40℃~+125℃で動作が規定されています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
INA203-Q1 TSSOP (14) 5.00mm×4.40mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

基本接続回路図

INA203-Q1 ai_basic_fbd_bos393.gif