JAJSWB5A June 1999 – March 2025 INA133 , INA2133
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

| 名称 | 番号 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|---|
| +In | 3 | 入力 | 正(非反転)入力 — オペアンプの非反転端子に接続された25kΩ抵抗 |
| -In | 2 | 入力 | 負(反転)入力 — オペアンプの反転端子に接続された25kΩ抵抗 |
| 出力 | 6 | 出力 | 出力 |
| リファレンス(基準電圧)入力 | 1 | 入力 | 基準電圧入力 — オペアンプの非反転端子に接続された25kΩ抵抗 |
| V+ | 7 | − | 正 (最高) 電源 |
| V- | 4 | − | 負 (最低) 電源 |
| センス | 5 | 入力 | センス入力 — オペアンプの反転端子に接続された25kΩ抵抗 |
| NC | 8 | − | 内部接続なし (フローティングのままでも可) |
| 名称 | 番号 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|---|
| +In A | 3 | 入力 | 正(非反転)入力(チャネルA) — オペアンプの非反転端子に接続された25kΩ抵抗 |
| -In A | 2 | 入力 | 負(反転)入力(チャネルA) — オペアンプの反転端子に接続された25kΩ抵抗 |
| +In B | 5 | 入力 | 正(非反転)入力(チャネルB) — オペアンプの非反転端子に接続された25kΩ抵抗 |
| -In B | 6 | 入力 | 負(反転)入力(チャネルB) — オペアンプの反転端子に接続された25kΩ抵抗 |
| Out A | 13 | 出力 | 出力、チャネルA |
| Out B | 9 | 出力 | 出力、チャネルB |
| 基準電圧A | 14 | 入力 | 基準入力(チャネルA) — オペアンプの非反転端子に接続された25kΩ抵抗 |
| 参照B | 8 | 入力 | 基準入力(チャネルB) — オペアンプの非反転端子に接続された25kΩ抵抗 |
| センスA | 12 | 入力 | センス入力(チャネルA) — オペアンプの反転端子に接続された25kΩ抵抗 |
| センスB | 10 | 入力 | センス入力(チャネルB) — オペアンプの反転端子に接続された25kΩ抵抗 |
| V+ | 11 | − | 正 (最高) 電源 |
| V- | 4 | − | 負 (最低) 電源 |