JAJSMW4 December 2022 INA232
PRODUCTION DATA
INA232 は、I2C および SMBus 互換のインターフェイスを備えたデジタル電流検出アンプです。このデバイスは、検出された電流を報告し、プログラム可能な範囲外制限機能を備えているため、電流が通常の動作範囲外にあるときにアラートを発行できます。内蔵の A/D コンバータ (ADC) は、さまざまな平均化モードに設定でき、連続動作とトリガ動作のどちらにも構成できます。INA232 のレジスタの詳細な情報を、「デバイスのレジスタ」に示します。