JAJSLZ2C may 2021 – march 2023 INA234
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
INA234 のノイズ性能と有効分解能は、ADC 変換時間によって異なります。また、このデバイスはデジタル平均化もサポートしており、デジタル・ノイズの低減に役立ちます。ADC 変換時間とデータ平均化を選択できる柔軟性により、信号対雑音比が向上し、最小のオフセットで最高のダイナミック・レンジを実現します。低信号レベルにおけるノイズのプロファイルは、主に 1/f ノイズまたはホワイト・ノイズで構成されるシステム・ノイズが中心となっています。ADC の有効分解能は、変換時間を長くし、平均化の数を増やすことにより、向上します。
デバイスでサポートされている出力データ・レート変換設定を、表 8-2 に示します。最も高速な変換設定は 140μs です。標準的なノイズフリーの分解能は、デバイスの測定データに基づいて有効ビット数 (ENOB) として表されます。ENOB はノイズのピーク・ツー・ピーク値に基づいて計算されるため、ノイズの分布全体を考慮に入れることができます。
ADC 変換時間 [μs] | 出力サンプル平均化 [サンプル] | 出力サンプル期間 [ms] | ノイズフリー ENOB (±81.92mV) (ADCRANGE = 0) | ノイズフリー ENOB (±20.48mV) (ADCRANGE = 1) |
---|---|---|---|---|
140 | 1 | 0.14 | 12.0 | 10.7 |
204 | 1 | 0.204 | 12.0 | 11.1 |
332 | 1 | 0.332 | 12.0 | 11.1 |
588 | 1 | 0.588 | 12.0 | 11.7 |
1100 | 1 | 1.1 | 12.0 | 12.0 |
2116 | 1 | 2.116 | 12.0 | 12.0 |
4156 | 1 | 4.156 | 12.0 | 12.0 |
8244 | 1 | 8.244 | 12.0 | 12.0 |
140 | 4 | 0.56 | 12.0 | 12.0 |
204 | 4 | 0.816 | 12.0 | 12.0 |
332 | 4 | 1.328 | 12.0 | 12.0 |
588 | 4 | 2.352 | 12.0 | 12.0 |
1100 | 4 | 4.4 | 12.0 | 12.0 |
2116 | 4 | 8.464 | 12.0 | 12.0 |
4156 | 4 | 16.624 | 12.0 | 12.0 |
8244 | 4 | 32.976 | 12.0 | 12.0 |
140 | 16 | 2.24 | 12.0 | 12.0 |
204 | 16 | 3.264 | 12.0 | 12.0 |
332 | 16 | 5.312 | 12.0 | 12.0 |
588 | 16 | 9.408 | 12.0 | 12.0 |
1100 | 16 | 17.6 | 12.0 | 12.0 |
2116 | 16 | 33.856 | 12.0 | 12.0 |
4156 | 16 | 66.496 | 12.0 | 12.0 |
8244 | 16 | 131.904 | 12.0 | 12.0 |
140 | 64 | 8.96 | 12.0 | 12.0 |
204 | 64 | 13.056 | 12.0 | 12.0 |
332 | 64 | 21.248 | 12.0 | 12.0 |
588 | 64 | 37.632 | 12.0 | 12.0 |
1100 | 64 | 70.4 | 12.0 | 12.0 |
2116 | 64 | 135.424 | 12.0 | 12.0 |
4156 | 64 | 265.984 | 12.0 | 12.0 |
8244 | 64 | 527.616 | 12.0 | 12.0 |
140 | 128 | 17.92 | 12.0 | 12.0 |
204 | 128 | 26.112 | 12.0 | 12.0 |
332 | 128 | 42.496 | 12.0 | 12.0 |
588 | 128 | 75.264 | 12.0 | 12.0 |
1100 | 128 | 140.8 | 12.0 | 12.0 |
2116 | 128 | 270.848 | 12.0 | 12.0 |
4156 | 128 | 531.968 | 12.0 | 12.0 |
8244 | 128 | 1055.232 | 12.0 | 12.0 |
140 | 256 | 35.84 | 12.0 | 12.0 |
204 | 256 | 52.224 | 12.0 | 12.0 |
332 | 256 | 84.992 | 12.0 | 12.0 |
588 | 256 | 150.528 | 12.0 | 12.0 |
1100 | 256 | 281.6 | 12.0 | 12.0 |
2116 | 256 | 541.696 | 12.0 | 12.0 |
4156 | 256 | 1063.936 | 12.0 | 12.0 |
8244 | 256 | 2110.464 | 12.0 | 12.0 |
140 | 512 | 71.68 | 12.0 | 12.0 |
204 | 512 | 104.448 | 12.0 | 12.0 |
332 | 512 | 169.984 | 12.0 | 12.0 |
588 | 512 | 301.056 | 12.0 | 12.0 |
1100 | 512 | 563.2 | 12.0 | 12.0 |
2116 | 512 | 1083.392 | 12.0 | 12.0 |
4156 | 512 | 2127.872 | 12.0 | 12.0 |
8244 | 512 | 4220.928 | 12.0 | 12.0 |
140 | 1024 | 143.36 | 12.0 | 12.0 |
204 | 1024 | 208.896 | 12.0 | 12.0 |
332 | 1024 | 339.968 | 12.0 | 12.0 |
588 | 1024 | 602.112 | 12.0 | 12.0 |
1100 | 1024 | 1126.4 | 12.0 | 12.0 |
2116 | 1024 | 2166.784 | 12.0 | 12.0 |
4156 | 1024 | 4255.744 | 12.0 | 12.0 |
8244 | 1024 | 8441.856 | 12.0 | 12.0 |