JAJSE76E August 2016 – December 2021 INA240-Q1
PRODUCTION DATA
INA240-Q1 シリーズは、接続されている電源電圧 (VS) の範囲を超えて高精度の測定を行います。これは、入力 (IN+ および IN-) が VS から独立して -4V~80V の範囲で動作するためです。たとえば、5V の VS 電源で、同相電圧が 80V までのシャントを測定できます。
入力の同相電圧は電源電圧を超えることができますが、INA240-Q1 シリーズの出力電圧範囲は電源電圧に制限されます。