JAJSE76E August 2016 – December 2021 INA240-Q1
PRODUCTION DATA
インライン電流検出には、トルク・リップルの低減からリアルタイムのモーター状態監視まで、モーター制御に多くの利点があります。ただし、インライン電流測定で電流を正確に測定するには、フルスケール PWM 電圧要件に関する課題があります。スイッチング周波数が 50kHz~100kHz の範囲では、大きな ΔV/Δt の信号遷移が発生し、正確なインライン電流測定のためにはこれに対処する必要があります。
INA240-Q1 は、優れた同相除去能力、高精度、高い同相仕様により、幅広い同相電圧で性能を発揮します。