JAJSKE6 November 2020 INA281-Q1
PRODUCTION DATA
INA281-Q1 は 2.7V~20V の広い電源電圧範囲で動作します。出力段は広い出力範囲をサポートし、20V の電源電圧での INA281-Q1x1 (ゲイン 20V/V) により 1V の許容される最大差動入力が可能になります。INA281-Q1 の小さな入力オフセット電圧と組み合わせると、電流測定のダイナミック レンジが非常に広いシステムをサポートできます。